Puskurina toimivat ja tärinää absorboivat välilevyt ja tärinänvaimennintuet sopivat kohteisiin, missä kiinteän laitteen liikettä ei voi välttää. Nämä tuotteet vähentävät lisäksi melua. Valmistettu mustasta Neopreenikumista, 60 Shore. Viimeistelty läpinäkyvällä dikromaattipinnoitteella Sietää -40-50 ºC lämpötiloja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1572 € - 0,1572 € | 20044 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,0832 € - 0,1229 € | 22788 Varastossa |
Musta
|
|
|
||
| 0,1996 € - 0,1996 € | 29408 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,101 € - 0,1501 € | 39570 Varastossa |
Musta
|
|
|
||
| 0,1201 € - 0,1201 € | 23489 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,3494 € - 0,3746 € | 27269 Varastossa |
Musta
|
|
|
||
| 10178188 | 0,1626 € - 0,1626 € | 29234 Varastossa |
|
|
|
|
| 0,3634 € - 0,3873 € | 23768 Varastossa |
Musta
|
|
|
||
| 0,0796 € - 0,0796 € | 15822 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,1894 € - 0,2329 € | 23925 Varastossa |
Musta
|
|
|
||
| 0,4192 € - 0,4192 € | 300 Varastossa |
Musta
|
|
|
||
| 0,3852 € - 0,4192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa