Monikäyttöiset tasoituspyörät ovat ihanteellinen valinta koneisiin, kaappeihin, kannettaville laitteistoille ja kuljetukseen. Siirrä ja sijoita suuret laitteistot helposti ilman apua. Pyörä on valmistettu mustasta polyamidista, ja siinä on alumiinikotelo. Saatavana on erilaisia kiinnitys- ja säätövaihtoehtoja, ja jopa 1 500 kg:n kuormauskapasiteetti.
Sarjanumero: SR5694
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Dynaaminen kuormituskyky | Pyörän korkeus | Kuormituskapasiteetti | Staattisen kuormituksen kapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,1949 € - 39,9948 € | 16 Varastossa |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10208144 | 75,8522 € - 88,6622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
|
| 76,5235 € - 88,7673 € | 4 Varastossa |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 86,9287 € - 100,8373 € | 6 Varastossa |
500.0 kg
500.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
500 kg
500 kg
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
||
| 73,3435 € - 85,7293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
| 79,569 € - 92,9985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375 kg
375 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 79,569 € - 92,9985 € | 4 Varastossa |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375.0 kg
375.0 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 120,4566 € - 139,7296 € | 5 Varastossa |
750.0 kg
750.0 kg
|
3.819 in
97.0 mm
|
750 kg
750 kg
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
||
| 57,1014 € - 58,2662 € | 3 Varastossa |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 49,1228 € - 57,4242 € | 4 Varastossa |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 105,0519 € - 121,8602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa