10208120
1335861
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 9 | 58,2662 € |
| 10 + | 57,1014 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dynaaminen kuormituskyky | 125.0 kg |
|---|---|
| Dynaaminen kuormituskyky | 125.0 kg |
| Staattisen kuormituksen kapasiteetti | 250.0 kg |
| Staattisen kuormituksen kapasiteetti | 250.0 kg |
| Pyörän korkeus | 1.969 in |
| Pyörän korkeus | 50.0 mm |
| Maksimi säätökorkeus | 10.0 mm |
| Maksimi säätökorkeus | 0.394 in |
| Asennuskorkeus | 82.0 mm |
| Asennuskorkeus | 3.228 in |
| Levyn pituus | 2.874 in |
| Levyn pituus | 73.0 mm |
| Levyn leveys | 2.874 in |
| Levyn leveys | 73.0 mm |
| Asennustyyppi | Ylälaatta |
| Pyörän materiaali | Nailon |
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Tullinimike | 3926300090 |
| Kuormituskapasiteetti | 125 kg |
| Kuormituskapasiteetti | 125 kg |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa