Valikko Haku

Teolliset laitepyörät

Varastossa

Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
155 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
62,116 € - 62,116 € 12 Varastossa
80.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
68,9205 € - 68,9205 € 11 Varastossa
100.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
16,4976 € - 30,8499 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
26,3004 € - 29,2166 € 16 Varastossa
200.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
16,8399 € - 16,8399 € 12 Varastossa
150.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
140.0 kg
13,3487 € - 14,8273 € 1 Varastossa
150.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
130.0 kg
7,4479 € - 7,4479 € 8 Varastossa
100.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
70.0 kg
29,0933 € - 29,0933 € 74 Varastossa
125.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
76,2862 € - 80,2977 € 2 Varastossa
200.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
27,1081 € - 27,1081 € 192 Varastossa
150.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
180.0 kg
16,4292 € - 51,0619 € 13 Varastossa
100.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
5,5722 € - 11,7017 € 130 Varastossa
50.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
55.0 kg
11,5415 € - 21,5633 € 717 Varastossa
100.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
120.0 kg
9,1729 € - 22,6558 € 32 Varastossa
100.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
80.0 kg
7,9133 € - 16,6181 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
60.0 kg
6,3252 € - 13,283 € 114 Varastossa
60.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
60.0 kg
10,4599 € - 19,5795 € 2 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
100.0 kg
16,6619 € - 16,6619 € 40 Varastossa
125.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
150.0 kg
98,7258 € - 103,9284 € Kysy toimitusaikaa täältä
175.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
70,5908 € - 74,3147 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • / 8
Laitepyörä 80.0 mm 160.0 kg Ruuvikiinnitys 100.0 mm Punainen

10278185

Hinta-alue
62,116 € - 62,116 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Valurauta
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 100.0 mm 225.0 kg Ruuvikiinnitys 100.0 mm Punainen

10278192

Hinta-alue
68,9205 € - 68,9205 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Valurauta
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Muovi

10276334

Hinta-alue
30,8499 € - 16,4976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 200.0 mm 170.0 kg Ruuvikiinnitys 129.0 mm Musta

10269916

Hinta-alue
29,2166 € - 26,3004 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 150.0 mm 140.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10269893

Hinta-alue
16,8399 € - 16,8399 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kiinteälevyinen rullapyörä 150.0 mm 40.0 mm Musta

10269831

Hinta-alue
14,8273 € - 13,3487 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kiinteälevyinen rullapyörä 100.0 mm 30.0 mm Musta

10269817

Hinta-alue
7,4479 € - 7,4479 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 125.0 mm 150.0 kg Ruuvikiinnitys 95.0 mm Valkoinen

10278024

Hinta-alue
29,0933 € - 29,0933 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 200.0 mm 600.0 kg Ruuvikiinnitys 132.0 mm

10270257

Hinta-alue
80,2977 € - 76,2862 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Pyörän leveys
    50.0 mm
Laitepyörä 150.0 mm 180.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10294161

Hinta-alue
27,1081 € - 27,1081 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 100.0 mm 120.0 kg Ruuvikiinnitys 95.0 mm Valkoinen

10278017

Hinta-alue
51,0619 € - 16,4292 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W) Nailon

10283394

Hinta-alue
11,7017 € - 5,5722 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 100.0 mm 120.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10277980

Hinta-alue
21,5633 € - 11,5415 €

Varastotasot
717 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W) Nailon

10283431

Hinta-alue
22,6558 € - 9,1729 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kalustepyörä - kääntyvä 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nailon

10283417

Hinta-alue
16,6181 € - 7,9133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kalustepyörä - kääntyvä 60.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nailon

10283400

Hinta-alue
13,283 € - 6,3252 €

Varastotasot
114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10277973

Hinta-alue
19,5795 € - 10,4599 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 125.0 mm 150.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10277997

Hinta-alue
16,6619 € - 16,6619 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 175.0 mm 650.0 kg Ruuvikiinnitys 132.0 mm Punainen

10270301

Hinta-alue
103,9284 € - 98,7258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Valurauta
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 150.0 mm 400.0 kg Ruuvikiinnitys 132.0 mm Punainen

10270295

Hinta-alue
74,3147 € - 70,5908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Valurauta
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys