Valikko Haku

Teolliset laitepyörät

Varastossa

Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
155 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
10,5831 € - 20,6145 € 235 Varastossa
60.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
15,4297 € - 30,0736 € 21 Varastossa
100.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
70.0 kg
30,4214 € - 59,2272 € 4 Varastossa
180.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
180.0 kg
2,8614 € - 5,5777 € 136 Varastossa
50.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
55.0 kg
17,2232 € - 36,1688 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
180.0 kg
8,0229 € - 16,8481 € 145 Varastossa
50.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
55.0 kg
4,4495 € - 8,6828 € 422 Varastossa
60.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
60.0 kg
4,6549 € - 9,0853 € 136 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
55.0 kg
65,5251 € - 204,1903 € 12 Varastossa
45.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
611.8 kg
7,7217 € - 15,0368 € 37 Varastossa
75.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
6,4621 € - 12,5642 € 315 Varastossa
60.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
6,9276 € - 13,4842 € 1510 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
14,2934 € - 26,7385 € 9 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
100.0 kg
74,301 € - 231,5614 € 2 Varastossa
50.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
713.8 kg
20,824 € - 43,7304 € 23 Varastossa
150.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
140.0 kg
18,4828 € - 36,0251 € 12 Varastossa
150.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
150.0 kg
170,8226 € - 532,3842 € 4 Varastossa
200.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
23,7675 € - 51,4644 € Kysy toimitusaikaa täältä
180.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
180.0 kg
16,4429 € - 38,3827 € 23 Varastossa
125.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
80.0 kg
26,6563 € - 55,9784 € 6 Varastossa
150.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
140.0 kg
  • / 8
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10269275

Hinta-alue
20,6145 € - 10,5831 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 100.0 mm 70.0 kg Ruuvikiinnitys

10270110

Hinta-alue
30,0736 € - 15,4297 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Laitepyörä 180.0 mm 180.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10270080

Hinta-alue
59,2272 € - 30,4214 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Kuormituskapasiteetti
    180.0 kg
Kiinteälevyinen rullapyörä 50.0 mm 18.0 mm Valkoinen

10269152

Hinta-alue
5,5777 € - 2,8614 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kiinteälevyinen rullapyörä 150.0 mm 40.0 mm Valkoinen

10396568

Hinta-alue
36,1688 € - 17,2232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 50.0 mm 55.0 kg Kierrevarsi Valkoinen

10283455

Hinta-alue
16,8481 € - 8,0229 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Kiinteälevyinen rullapyörä 60.0 mm 22.0 mm Valkoinen

10269169

Hinta-alue
8,6828 € - 4,4495 €

Varastotasot
422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 50.0 mm 55.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269039

Hinta-alue
9,0853 € - 4,6549 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kiinteälevyinen rullapyörä 45.0 mm Ruskea/punainen rengas

10208946

Hinta-alue
204,1903 € - 65,5251 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Ruskea/punainen rengas
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 75.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10269220

Hinta-alue
15,0368 € - 7,7217 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10269213

Hinta-alue
12,5642 € - 6,4621 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10269237

Hinta-alue
13,4842 € - 6,9276 €

Varastotasot
1510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10278062

Hinta-alue
26,7385 € - 14,2934 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kiinteälevyinen rullapyörä 50.0 mm Ruskea/punainen rengas

10208915

Hinta-alue
231,5614 € - 74,301 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Ruskea/punainen rengas
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 150.0 mm 140.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10294093

Hinta-alue
43,7304 € - 20,824 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Kuormituskapasiteetti
    140.0 kg
Kiinteälevyinen rullapyörä 150.0 mm 40.0 mm Musta

10270011

Hinta-alue
36,0251 € - 18,4828 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Kuormituskapasiteetti
    150.0 kg
Laitepyörä 200.0 mm 713.8 kg Ruuvikiinnitys 132.0 mm Ruskea/punainen rengas

10208960

Hinta-alue
532,3842 € - 170,8226 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Ruskea/punainen rengas
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kiinteälevyinen rullapyörä 180.0 mm 45.0 mm Musta

10270028

Hinta-alue
51,4644 € - 23,7675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Kuormituskapasiteetti
    180.0 kg
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Kierrevarsi Valkoinen

10283509

Hinta-alue
38,3827 € - 16,4429 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 150.0 mm 140.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10294109

Hinta-alue
55,9784 € - 26,6563 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Kuormituskapasiteetti
    140.0 kg