Valikko Haku

Torx-ruuvisuojat

Varastossa

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Kiinnitetään tiukasti Torx-kantaruuvien päälle.
  • Se estää peukaloinnin ja luvattoman pääsyn kiinnikkeeseen.
  • Käytetään esimerkiksi autoteollisuudessa, teollisuudessa ja elektronisissa kokoonpanoissa.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Harmaa, Valkoinen Sarjanumero: SR1816

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B C Torx-koko E D Väri Tyyppi Osta
0,0726 € - 0,1014 € 74946 Varastossa
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Harmaa
2
0,052 € - 0,0725 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Harmaa
2
0,052 € - 0,0725 € 2164 Varastossa
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Musta
2
0,052 € - 0,0725 € 3496 Varastossa
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Valkoinen
2
0,0729 € - 0,1018 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Musta
2
0,052 € - 0,0725 € 16694 Varastossa
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Harmaa
2
0,0718 € - 0,1003 € 3479 Varastossa
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Musta
1
0,082 € - 0,1003 € 7398 Varastossa
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Harmaa
1
0,052 € - 0,0725 € 36117 Varastossa
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Harmaa
2
0,052 € - 0,0725 € 9960 Varastossa
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Valkoinen
2
0,052 € - 0,0725 € 17313 Varastossa
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Musta
2
0,0655 € - 0,0914 € 9702 Varastossa
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Musta
1
0,0655 € - 0,0914 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Valkoinen
1
0,0718 € - 0,1003 € 29865 Varastossa
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Valkoinen
1
0,0655 € - 0,0914 € 4000 Varastossa
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Musta
1
0,0729 € - 0,1018 € 2657 Varastossa
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Valkoinen
2
0,0655 € - 0,0914 € 17384 Varastossa
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Valkoinen
1
0,052 € - 0,0725 € 235 Varastossa
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Harmaa
2
0,052 € - 0,0725 € 13779 Varastossa
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
Musta
2
0,052 € - 0,0725 € 4657 Varastossa
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Valkoinen
2
  • / 2
Torx-ruuvisuojus TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Harmaa

10216798

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0726 €

Varastotasot
74946 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Harmaa

10216767

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Musta

10216774

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
2164 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Valkoinen

10216750

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
3496 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Musta

10216804

Hinta-alue
0,1018 € - 0,0729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Harmaa

10216736

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
16694 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-suoja LDPE Musta

10216620

Hinta-alue
0,1003 € - 0,0718 €

Varastotasot
3479 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Harmaa

10216613

Hinta-alue
0,1003 € - 0,082 €

Varastotasot
7398 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Harmaa

10216705

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
36117 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX20
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Valkoinen

10216668

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
9960 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-koko
    TX15
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Musta

10216712

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
17313 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX20
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Musta

10216569

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
9702 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-ruuvisuojus TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Valkoinen

10216576

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Valkoinen

10216606

Hinta-alue
0,1003 € - 0,0718 €

Varastotasot
29865 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Musta

10216590

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-suoja LDPE Valkoinen

10216781

Hinta-alue
0,1018 € - 0,0729 €

Varastotasot
2657 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Valkoinen

10216545

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
17384 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-suoja LDPE Harmaa

10216675

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-koko
    TX15
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Musta

10216682

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
13779 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-koko
    TX15
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Valkoinen

10216637

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
4657 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-koko
    TX10
  • Tyyppi
    2