Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Harmaa, Valkoinen Sarjanumero: SR1816
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | C | Torx-koko | E | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0729 € - 0,1018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Musta
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 3496 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 16694 Varastossa |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 2164 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Musta
|
2
|
||
| 0,0726 € - 0,1014 € | 74946 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 9960 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
| 0,0655 € - 0,0914 € | 17384 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 235 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,092 € | 12118 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 13779 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Musta
|
2
|
||
| 0,0718 € - 0,1003 € | 29865 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 300 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
| 0,0655 € - 0,0914 € | 23344 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,0655 € - 0,0914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 28789 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
| 0,0718 € - 0,1003 € | 3479 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,0655 € - 0,0914 € | 4000 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,052 € - 0,0725 € | 7823 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Musta
|
2
|
||
| 0,082 € - 0,1003 € | 7398 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Harmaa
|
1