Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjiä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.
Sarjanumero: SRRCOFM
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Tuulettimen koko | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1093 € - 2,3437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 2,3539 € - 2,6155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 20065737 | 2,3539 € - 2,6155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nipistettävä
|
|
| 2,427 € - 2,6967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nipistettävä
|
||
| 200 Varastossa |
30 % lasitäytteinen polyamidi 6
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
30 % lasitäytteinen polyamidi 6
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
30 % lasitäytteinen polyamidi 6
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
|||
| 540 Varastossa |
30 % lasitäytteinen polyamidi 6
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
30 % lasitäytteinen polyamidi 6
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa