Valikko Haku

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC

Varastossa

Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.

Sarjanumero: SR1867 ,SR5561

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rullan pituus Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
15 Varastossa
Vaahto
25.4 mm
3.2 mm
12 Varastossa
Vaahto
25.4 mm
6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
12.7 mm
6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
25.4 mm
3.2 mm
17 Varastossa
PVC
12.7 mm
3.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
25.4 mm
6.4 mm
1290 Varastossa
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
305 Varastossa
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
4500 Varastossa
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
300 Varastossa
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
460 Varastossa
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
750 Varastossa
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
325 Varastossa
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
277 Varastossa
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
2 Varastossa
PVC
12.7 mm
12.7 mm
10 Varastossa
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
483 Varastossa
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
260 Varastossa
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
  • / 2
Tiivistenauha 3.2 mm 15.2 m Vaahto Musta

10384213


Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 6.4 mm 15.2 m Vaahto Musta

10384220


Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 6.4 mm 15.0 m PVC Musta

10266243


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.2 mm 15.0 m PVC Musta

10266236


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.2 mm 15.0 m PVC Musta

10266229


Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 6.4 mm 15.0 m PVC Musta

10266250


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m EPDM Musta

20122089


Varastotasot
1290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187937


Varastotasot
305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187906


Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 20.0 m PE Musta

20062309


Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 1.0 mm 20.0 m PE Musta

20062378


Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062330


Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062347


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187890


Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187913


Varastotasot
277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 12.7 mm 7.6 m PVC Musta

10384237


Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062361


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m EPDM Musta

20062941


Varastotasot
483 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 8.0 mm 5.0 m EPDM Musta

20063115


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Rullan pituus
    5.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 2.0 mm 20.0 m PE Musta

20121846


Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni