Valikko Haku

Upotetut putkisuojat

Varastossa

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Upotetut korkit suojaavat putkien särmät ja sisäseinämät korroosiolta ja vaurioilta. ‌Niihin voi kiinnittää nosturin koukun varastointia, kuljetusta ja asennusta varten
  • Se sopii lukuisiin DIN-putkispesifikaatioihin: alkaen DN 150enintään DN 1000.
Materiaali: LDPE, PE Väri: Musta, Keltainen Sarjanumero: SR1370, SR1371

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H1 H DIN Nimellisläpimitta Tyyppi OD WT Osta
13,2528 € - 27,831 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
51,8934 € - 134,9772 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
35,8293 € - 75,2416 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
6,9002 € - 8,1365 € 127 Varastossa
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
8,639 € - 8,639 € 10 Varastossa
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
23,02 € - 48,342 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
27,9844 € - 27,9844 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
32.0 mm
8,2009 € - 8,639 € 100 Varastossa
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
2,7997 € - 3,9196 € 168 Varastossa
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
9,0223 € - 9,0223 € 111 Varastossa
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
10,5968 € - 23,8346 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
15,8952 € - 41,3153 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
8,1324 € - 9,0223 € 130 Varastossa
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
6,8728 € - 14,433 € 80 Varastossa
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
59,6653 € - 155,1409 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
23,3842 € - 67,7376 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0 mm
100.0 mm
DN 400
406.4 mm
1
406.4 mm
23.0 mm
76,1226 € - 182,6275 € 15 Varastossa
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
6,4629 € - 13,5722 € 68 Varastossa
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
9,1319 € - 19,1769 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
58,8831 € - 141,2678 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
  • / 2
Upotettu putkisuoja 355.6 mm 28.3 mm Keltainen PE

10240441

Hinta-alue
27,831 € - 13,2528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Nimellisläpimitta
    355.6 mm
Upotettu putkisuoja 609.6 mm 20.8 mm Keltainen PE

10240489

Hinta-alue
134,9772 € - 51,8934 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Nimellisläpimitta
    609.6 mm
Upotettu putkisuoja 304.8 mm 15.0 mm Musta LDPE

10186374

Hinta-alue
75,2416 € - 35,8293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nimellisläpimitta
    304.8 mm
Upotettu putkisuoja 152.4 mm 15.0 mm Musta LDPE

10073964

Hinta-alue
8,1365 € - 6,9002 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nimellisläpimitta
    152.4 mm
Upotettu putkisuoja 203.2 mm 15.0 mm Musta LDPE

10073971

Hinta-alue
8,639 € - 8,639 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nimellisläpimitta
    203.2 mm
Upotettu putkisuoja 508.0 mm 27.7 mm Keltainen PE

10240472

Hinta-alue
48,342 € - 23,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Nimellisläpimitta
    508.0 mm
Upotettu putkisuoja 90.0 mm PE Musta

10636954

Hinta-alue
27,9844 € - 27,9844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    32.0 mm
  • Nimellisläpimitta
    304.8 mm
Upotettu putkisuoja 203.2 mm 23.0 mm Musta LDPE

10073988

Hinta-alue
8,639 € - 8,2009 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nimellisläpimitta
    203.2 mm
Upotettu putkisuoja 152.4 mm 28.0 mm Keltainen PE

10228388

Hinta-alue
3,9196 € - 2,7997 €

Varastotasot
168 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nimellisläpimitta
    152.4 mm
Upotettu putkisuoja 254.0 mm 15.0 mm Musta LDPE

10073995

Hinta-alue
9,0223 € - 9,0223 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nimellisläpimitta
    254.0 mm
Upotettu putkisuoja 406.4 mm 26.2 mm Keltainen PE

10240458

Hinta-alue
23,8346 € - 10,5968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nimellisläpimitta
    406.4 mm
Upotettu putkisuoja 457.2 mm 26.2 mm Keltainen PE

10240465

Hinta-alue
41,3153 € - 15,8952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nimellisläpimitta
    457.2 mm
Upotettu putkisuoja 254.0 mm 23.0 mm Musta LDPE

10074008

Hinta-alue
9,0223 € - 8,1324 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nimellisläpimitta
    254.0 mm
Upotettu putkisuoja 254.0 mm 18.1 mm Keltainen PE

10240427

Hinta-alue
14,433 € - 6,8728 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Nimellisläpimitta
    254.0 mm
Upotettu putkisuoja 812.8 mm 22.6 mm Keltainen PE

10240519

Hinta-alue
155,1409 € - 59,6653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nimellisläpimitta
    812.8 mm
Upotettu putkisuoja 406.4 mm 23.0 mm Musta LDPE

10186398

Hinta-alue
67,7376 € - 23,3842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nimellisläpimitta
    406.4 mm
Upotettu putkisuoja 1016.0 mm 26.5 mm Keltainen PE

10228678

Hinta-alue
182,6275 € - 76,1226 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Nimellisläpimitta
    1016.0 mm
Upotettu putkisuoja 203.2 mm 23.2 mm Keltainen PE

10240410

Hinta-alue
13,5722 € - 6,4629 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Nimellisläpimitta
    203.2 mm
Upotettu putkisuoja 304.8 mm 26.0 mm Keltainen PE

10240434

Hinta-alue
19,1769 € - 9,1319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Nimellisläpimitta
    304.8 mm
Upotettu putkisuoja 762.0 mm 28.0 mm Keltainen PE

10240502

Hinta-alue
141,2678 € - 58,8831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nimellisläpimitta
    762.0 mm