Valikko Haku

Uros-naaras kuusikulmainen välilevyt – PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK: sta valmistetut uros- ja naaraspuoliset kuusikulmakorokkeet tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Kuusikulmainen muoto takaa tukevan otteen asennuksen aikana. Uros-naaras-kierteet mahdollistavat joustavan osan pinoamisen tai liitännän, joka takaa kokoonpanon tarkan kohdistuksen ja välyksen.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRT0096

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l3 l2 l1 A/F l4 Osta
1,54 € - 1,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.0
12.0
10.0
10.0
2.0
1,63 € - 2,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.0
12.0
12.0
10.0
2.0
2,02 € - 2,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
11.0
10.0
30.0
8.0
1.6
1,14 € - 1,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.5
6.0
12.0
5.5
1.0
1,24 € - 1,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
4.5
8.0
8.0
7.0
1.4
2,10 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0
12.0
20.0
10.0
2.0
1,20 € - 1,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
7.5
6.0
15.0
5.5
1.0
1,26 € - 1,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.0
10.0
8.0
8.0
1.6
1,70 € - 2,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
9.0
8.0
20.0
7.0
1.4
1,47 € - 1,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
7.0
6.0
25.0
5.5
1.0
1,60 € - 2,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
9.0
8.0
18.0
7.0
1.4
2,42 € - 3,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0
12.0
30.0
10.0
2.0
1,36 € - 1,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
7.0
6.0
20.0
5.5
1.0
2,33 € - 2,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
9.0
8.0
35.0
7.0
1.4
1,64 € - 2,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
7.0
6.0
30.0
5.5
1.0
1,87 € - 2,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
9.0
8.0
25.0
7.0
1.4
1,36 € - 1,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0
10.0
12.0
8.0
1.6
1,05 € - 1,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0
6.0
8.0
5.5
1.0
1,09 € - 1,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0
6.0
10.0
5.5
1.0
1,22 € - 1,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
2.3
8.0
5.0
7.0
1.4
  • / 2
Kuusikulmaiset välilevyt M6 10.0 12.0 Beige PEEK

20834340

Hinta-alue
1,93 € - 1,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • l2
    12.0
  • l3
    6.0
  • l4
    2.0
Kuusikulmaiset välilevyt M6 12.0 12.0 Beige PEEK

20834357

Hinta-alue
2,04 € - 1,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • l2
    12.0
  • l3
    6.0
  • l4
    2.0
Kuusikulmaiset välilevyt M5 30.0 10.0 Beige PEEK

20834319

Hinta-alue
2,53 € - 2,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M3 12.0 6.0 Beige PEEK

20834081

Hinta-alue
1,43 € - 1,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • l2
    6.0
  • l3
    6.5
  • l4
    1.0
Kuusikulmaiset välilevyt M4 8.0 8.0 Beige PEEK

20834159

Hinta-alue
1,55 € - 1,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • l2
    8.0
  • l3
    4.5
  • l4
    1.4
Kuusikulmaiset välilevyt M6 20.0 12.0 Beige PEEK

20834388

Hinta-alue
2,63 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Kuusikulmaiset välilevyt M3 15.0 6.0 Beige PEEK

20834098

Hinta-alue
1,50 € - 1,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    15.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.5
  • l4
    1.0
Kuusikulmaiset välilevyt M5 8.0 10.0 Beige PEEK

20834241

Hinta-alue
1,58 € - 1,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • l2
    10.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M4 20.0 8.0 Beige PEEK

20834203

Hinta-alue
2,13 € - 1,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Kuusikulmaiset välilevyt M3 25.0 6.0 Beige PEEK

20834128

Hinta-alue
1,84 € - 1,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    25.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0
Kuusikulmaiset välilevyt M4 18.0 8.0 Beige PEEK

20834197

Hinta-alue
2,00 € - 1,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    18.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Kuusikulmaiset välilevyt M6 30.0 12.0 Beige PEEK

20834401

Hinta-alue
3,03 € - 2,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Kuusikulmaiset välilevyt M3 20.0 6.0 Beige PEEK

20834111

Hinta-alue
1,70 € - 1,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0
Kuusikulmaiset välilevyt M4 35.0 8.0 Beige PEEK

20834234

Hinta-alue
2,91 € - 2,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Kuusikulmaiset välilevyt M3 30.0 6.0 Beige PEEK

20834135

Hinta-alue
2,05 € - 1,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    30.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0
Kuusikulmaiset välilevyt M4 25.0 8.0 Beige PEEK

20834210

Hinta-alue
2,34 € - 1,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    25.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Kuusikulmaiset välilevyt M5 12.0 10.0 Beige PEEK

20834265

Hinta-alue
1,70 € - 1,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • l2
    10.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M3 8.0 6.0 Beige PEEK

20834067

Hinta-alue
1,31 € - 1,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • l2
    6.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.0
Kuusikulmaiset välilevyt M3 10.0 6.0 Beige PEEK

20834074

Hinta-alue
1,36 € - 1,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • l2
    6.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.0
Kuusikulmaiset välilevyt M4 5.0 8.0 Beige PEEK

20834142

Hinta-alue
1,53 € - 1,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • l2
    8.0
  • l3
    2.3
  • l4
    1.4