Valikko Haku

Kuusikulmaiset välilevyt M5 12.0 10.0 Beige PEEK

Uros-naaras-kuusikulmainen välilevy mahdollistaa joustavan osan pinoamisen tai liitännän, mikä takaa tarkan kohdistuksen ja välyksen. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20834265

Valmistajan tuotenumero:

20834265

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,70 €
100 + 1,36 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

34,00 €

20 x 1,70 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 12.0
l2 10.0
l3 8.0
l4 1.6
A/F 8.0
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK
Korokkeen muoto Kuusikulmainen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä