Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Vaakasuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien vaaka-asennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.
Sarjanumero: SRRN
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Käypä paneelin paksuus | Kiinnitysreikien välinen etäisyys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,174 € - 0,2315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1687 € | 1970 Varastossa |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 1,2902 € - 1,2902 € | 1689 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8188 € - 0,8997 € | 350 Varastossa |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,4102 € - 0,4102 € | 2171 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
| 0,7446 € - 0,8174 € | 1004 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,2902 € - 1,2902 € | 1000 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,657 € - 1,657 € | 1063 Varastossa |
6.673 in
169.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 1,2619 € - 1,2619 € | 1464 Varastossa |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,5911 € - 0,6473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,2902 € - 1,2902 € | 479 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,8574 € - 0,9421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,3681 € - 1,3681 € | 1945 Varastossa |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,3965 € - 0,4291 € | 79991 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,7563 € - 0,7563 € | 374 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,769 € - 0,769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,5141 € - 0,5566 € | 497 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,4446 € - 1,4446 € | 135 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,7435 € - 0,7435 € | 3504 Varastossa |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa