Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 114.3 mm Nailon 6/6

Paikoilleen napsautettava vaakasuuntainen korttiohjain, jossa on kiskoja myötäilevät kiinnikkeet, joilla piirilevy kiinnitetään paikoilleen. Se tukee piirilevyä ahtaissa paikoissa. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10318621

Valmistajan tuotenumero:

RN-450-2

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 101.6 mm
Kokonaispituus 114.3 mm
Kokonaisleveys 6.4 mm
Paneelin paksuusalue 1.2 - 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä