Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vaihdetankovarret on kierteitetty molemmasta päästä vaihteistoon kiinnitystä varten, tehostaen vaihteistoon kohdistettua voimaa. Valitsemasi tyylinen nuppi voidaan kiinnittää toisen pään kierteisiin. Näitä varsia on saatavilla teräksisellä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla varrella ja messinkisisäkkeellä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Pitkä kierrepituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8855 € - 11,1034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 13,6499 € - 17,0864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 9,4865 € - 11,8441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 15,2682 € - 19,0993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa