Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vaijerisilmukkavetosalvat ja vastaraudat koostuvat yksinkertaisesta ergonomisesta rakenteesta, joka sopii moneen käyttökohteeseen, jossa tarvitaan yksinkertaista salpaa. Salpa ja vastarauta on tilattava erikseen, ja molemmat ovat saatavilla sekä kevyestä että ruostumattomasta teräksestä valmistettuna
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Materiaali | Asennusreiän halkaisija | Kokonaisleveys | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6623 € - 0,7367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vastakappale
|
||
| 4,1398 € - 8,1926 € | 19 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vastakappale
|
||
| 0,7297 € - 0,8111 € | 294 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Vastakappale
|
||
| 1,6559 € - 3,6542 € | 501 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Vastakappale