Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | d1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7434 € - 1,5611 € | 7450 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
0,5079 € - 0,7111 € | 7533 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,7023 € - 1,4749 € | 6653 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,6149 € - 1,0649 € | 2874 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
1,4101 € - 2,9613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,2094 € - 0,4916 € | 2010 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,9898 € - 2,0787 € | 11969 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
0,8228 € - 0,8228 € | 11667 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,2108 € - 0,6263 € | 1245 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2149 € - 0,4772 € | 3485 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,5886 € - 1,2158 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,141 € - 0,4206 € | 4540 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1629 € - 0,3622 € | 33 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1226 € - 0,2731 € | 30993 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2464 € - 0,5491 € | 3644 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,193 € - 0,4283 € | 250 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,0816 € - 0,1817 € | 52487 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,0735 € - 0,1636 € | 222410 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1464 € - 0,3248 € | 2470 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1452 € - 0,1452 € | 9000 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa