Valikko Haku

Vedonpoistaja taivutussuojalla

Varastossa

Ohjaa kuitujen reititystä ja eliminoi sellaiset ongelmat kuin puristuminen, taittuminen ja mikrotaitokset. Soveltuu erinomaisesti puhallettuihin kuitukohteisiin lyhyillä välimatkoilla ja sauman puoleisiin FTTH/FTTB-kohteisiin. Valmistettu polypropyleenistä (PP) tai polybutyleenitereftalaatista (PBT). Saatavana mustana ja valkoisena. UL94-V0-luokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Osta
181,3038 € - 210,3124 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
4.95 mm
234,6521 € - 272,1964 € 58 Varastossa
4.2 mm
6.4 mm
233,7054 € - 241,2354 € 69 Varastossa
2.6 mm
5.1 mm
142,9263 € - 172,9408 € 3 Varastossa
3.1 mm
5.1 mm
664,0136 € - 664,0136 € 3 Varastossa
3.1 mm
5.1 mm
199,9571 € - 206,3918 € 5 Varastossa
4.2 mm
6.4 mm
233,7054 € - 241,2354 € 6 Varastossa
2.6 mm
5.1 mm
181,3038 € - 210,3124 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
5.1 mm
Vedonpoistaja taivutussuojalla 3.1 mm 100.0 m Musta

10315798

Hinta-alue
210,3124 € - 181,3038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putkisto
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Tyyppi
    Optical Fiber Bend Limiting Tubing
Vedonpoistaja taivutussuojalla 4.2 mm 100.0 m Musta

10315811

Hinta-alue
272,1964 € - 234,6521 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putkisto
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Tyyppi
    Optinen
Vedonpoistaja taivutussuojalla 2.6 mm 100.0 m Valkoinen

10315781

Hinta-alue
241,2354 € - 233,7054 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putkisto
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Tyyppi
    Optinen
Vedonpoistaja taivutussuojalla 3.1 mm 100.0 m Musta

10315842

Hinta-alue
172,9408 € - 142,9263 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Halkaistu putkiversio
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Tyyppi
    Optinen
Vedonpoistaja taivutussuojalla 3.1 mm 100.0 m Musta

10315804

Hinta-alue
664,0136 € - 664,0136 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putkisto
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Tyyppi
    Optinen
Vedonpoistaja taivutussuojalla 4.2 mm 100.0 m Valkoinen

10315859

Hinta-alue
206,3918 € - 199,9571 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Halkaistu putkiversio
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Tyyppi
    Optinen
Vedonpoistaja taivutussuojalla 2.6 mm 100.0 m Valkoinen

10315873

Hinta-alue
241,2354 € - 233,7054 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Halkaistu putkiversio
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Tyyppi
    Optinen
Vedonpoistaja taivutussuojalla 3.1 mm 100.0 m Valkoinen

10315828

Hinta-alue
210,3124 € - 181,3038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putken vetojohtoversio
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Hinnoiteltu
    Kela
  • Tyyppi
    Optinen