Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
20.0
1.8
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
25.0
1.8
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
25.0
1.6
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
25.0
1.0
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
6.0
1.0
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
6.0
1.0
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
10.0
1.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
8.0
1.3
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
8.0
1.6
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
8.0
1.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
  • / 2
Ventiloitu ruuvi M12 20.0 18.0 Beige PEEK

20820992


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20820961


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Ventiloitu ruuvi M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20820916


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20820770


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M4 30.0 7.0 Beige PEEK

20820787


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20820855


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M3 6.0 5.5 Beige PEEK

20820657


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20820718


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M12 30.0 18.0 Beige PEEK

20821012


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20820831


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20820688


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20820671


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20820794


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M6 8.0 10.0 Beige PEEK

20820862


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20820923


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20820664


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20820909


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0