Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit - kupukanta

Varastossa

Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.

Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

  • Ontto ydin tarjoaa integroidun ventilointijärjestelmän.
  • Valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota.
  • Yhdenmukainen DIN 912:n kanssa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
172 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 A/F d3 Osta
2,8188 € - 3,7515 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
M2.5
2.5
316 ruostumaton teräs
10.0
2.0
0.9
4,4178 € - 5,8835 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
316 ruostumaton teräs
30.0
5.0
1.6
2,173 € - 2,8905 € 100 Varastossa
4.5
M2.5
2.5
304 ruostumaton teräs
4.0
2.0
0.9
3,0648 € - 4,0795 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
316 ruostumaton teräs
10.0
4.0
1.3
3,4338 € - 4,5818 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
M2.5
2.5
316 ruostumaton teräs
16.0
2.0
0.9
7,708 € - 10,2808 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M16
16.0
316 ruostumaton teräs
25.0
14.0
1.8
2,9418 € - 3,9155 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
316 ruostumaton teräs
8.0
5.0
1.6
3,2083 € - 4,2743 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
316 ruostumaton teräs
12.0
4.0
1.3
5,8835 € - 7,8413 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
316 ruostumaton teräs
30.0
10.0
1.8
6,5908 € - 8,7843 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
316 ruostumaton teräs
40.0
10.0
1.8
5,5248 € - 7,3595 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
316 ruostumaton teräs
25.0
10.0
1.8
9,2455 € - 12,3205 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M16
16.0
316 ruostumaton teräs
40.0
14.0
1.8
6,355 € - 8,4768 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
10.0
316 ruostumaton teräs
50.0
8.0
1.8
3,649 € - 4,8585 € 98 Varastossa
10.0
M6
6.0
304 ruostumaton teräs
20.0
5.0
1.6
2,8188 € - 3,7618 € 100 Varastossa
5.5
M3
3.0
304 ruostumaton teräs
10.0
3.0
1.0
2,2653 € - 3,0135 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
M2.5
2.5
304 ruostumaton teräs
5.0
2.0
0.9
3,0033 € - 3,9975 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
M2.5
2.5
304 ruostumaton teräs
12.0
2.0
0.9
4,6023 € - 6,1398 € 100 Varastossa
10.0
M6
6.0
304 ruostumaton teräs
35.0
5.0
1.6
2,8803 € - 3,8438 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
3.0
1.0
4,0488 € - 5,3915 € 100 Varastossa
13.0
M8
8.0
304 ruostumaton teräs
30.0
6.0
1.8
  • / 9
Ventiloitu ruuvi M2.5 10.0 316 ruostumaton teräs

20219864

Hinta-alue
3,7515 € - 2,8188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Ventiloitu ruuvi M6 30.0 316 ruostumaton teräs

20236236

Hinta-alue
5,8835 € - 4,4178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M2.5 4.0 304 ruostumaton teräs

20144432

Hinta-alue
2,8905 € - 2,173 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Ventiloitu ruuvi M5 10.0 316 ruostumaton teräs

20226909

Hinta-alue
4,0795 € - 3,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M2.5 16.0 316 ruostumaton teräs

20219871

Hinta-alue
4,5818 € - 3,4338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Ventiloitu ruuvi M16 25.0 316 ruostumaton teräs

20226930

Hinta-alue
10,2808 € - 7,708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0
Ventiloitu ruuvi M6 8.0 316 ruostumaton teräs

20236182

Hinta-alue
3,9155 € - 2,9418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M5 12.0 316 ruostumaton teräs

20226893

Hinta-alue
4,2743 € - 3,2083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M12 30.0 316 ruostumaton teräs

20236496

Hinta-alue
7,8413 € - 5,8835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M12 40.0 316 ruostumaton teräs

20236519

Hinta-alue
8,7843 € - 6,5908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M12 25.0 316 ruostumaton teräs

20236489

Hinta-alue
7,3595 € - 5,5248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M16 40.0 316 ruostumaton teräs

20236571

Hinta-alue
12,3205 € - 9,2455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    16.0
Ventiloitu ruuvi M10 50.0 316 ruostumaton teräs

20236458

Hinta-alue
8,4768 € - 6,355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0
Ventiloitu ruuvi M6 20.0 304 ruostumaton teräs

20142988

Hinta-alue
4,8585 € - 3,649 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M3 10.0 304 ruostumaton teräs

20142933

Hinta-alue
3,7618 € - 2,8188 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M2.5 5.0 304 ruostumaton teräs

20142940

Hinta-alue
3,0135 € - 2,2653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Ventiloitu ruuvi M2.5 12.0 304 ruostumaton teräs

20144463

Hinta-alue
3,9975 € - 3,0033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Ventiloitu ruuvi M6 35.0 304 ruostumaton teräs

20143169

Hinta-alue
6,1398 € - 4,6023 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M4 10.0 304 ruostumaton teräs

20143121

Hinta-alue
3,8438 € - 2,8803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M8 30.0 304 ruostumaton teräs

20143077

Hinta-alue
5,3915 € - 4,0488 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0