Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3087 € - 1,3087 € | 27 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
1,4157 € - 1,4514 € | 348 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
0,9636 € - 0,9839 € | 30 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
0,903 € - 0,9208 € | 3750 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
0,319 € - 0,3313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
0,2026 € - 0,2122 € | 5428 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
0,293 € - 0,2998 € | 10496 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
0,2334 € - 0,2334 € | 5000 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
0,2671 € - 0,2671 € | 6500 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
0,2995 € - 0,2995 € | 2250 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
0,3229 € - 0,3229 € | 8500 Varastossa |
0.547 in
13.9 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
0,104 € - 0,104 € | 38400 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
0,3644 € - 0,3644 € | 3238 Varastossa |
0.579 in
14.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
0,0719 € - 0,0719 € | 6484 Varastossa |
0.228 in
5.8 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
0,1957 € - 0,2163 € | 5238 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikonikumi
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
0,1971 € - 0,1998 € | 29000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,049 € - 0,049 € | 10492 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
0,2126 € - 0,2126 € | 42910 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
0,0641 € - 0,0641 € | 29292 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
0,0669 € - 0,0669 € | 16500 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa