Valikko Haku

Vetosinetit - väkähihna

Varastossa

These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.

Täysin muovisten vetosinettien valikoima: niissä on väkähihna, joka soveltuu ihanteellisesti liukkaisiin materiaaleihin tarttumiseen.Paljastaa peukaloinnin tai murron merkit.Käytetään toimitusyksityiskohtien helppoon tunnistamiseen tehokkuuden parantamiseksi. Materiaali: PP, , Polypropeeni Väri: Sininen, Punainen, Vihreä, Keltainen, Valkoinen, Oranssi Sarjanumero: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus C Irrotettavuus A Väri B Vetolujuus Tyyppi Osta
20122386 0,0699 € - 0,1248 € 2000 Varastossa
21.3 mm
Repäistävä
220.0 mm
Oranssi
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,0888 € - 0,1669 € 3000 Varastossa
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Punainen
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,087 € - 0,1585 € 9000 Varastossa
18.0 mm
Repäistävä
200.0 mm
Vihreä
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1392 € - 0,2063 € 2000 Varastossa
28.0 mm
Repäistävä
350.0 mm
Punainen
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1557 € - 0,2315 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Repäistävä
300.0 mm
Keltainen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,087 € - 0,1585 € 12781 Varastossa
18.0 mm
Repäistävä
200.0 mm
Keltainen
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,108 € - 0,202 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Non Tear-Off
350.0 mm
Vihreä
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1515 € - 0,2273 € 10000 Varastossa
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Keltainen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1515 € - 0,2273 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0888 € - 0,1669 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Vihreä
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0842 € - 0,1571 € 8210 Varastossa
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Sininen
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1392 € - 0,2063 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Repäistävä
350.0 mm
Sininen
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0888 € - 0,1669 € 7000 Varastossa
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Sininen
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0842 € - 0,1571 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Vihreä
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1515 € - 0,2273 € 3954 Varastossa
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Vihreä
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,093 € - 0,1698 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Repäistävä
300.0 mm
Keltainen
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1034 € - 0,1936 € 3492 Varastossa
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Punainen
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0842 € - 0,1571 € 995 Varastossa
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Punainen
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1034 € - 0,1936 € 9000 Varastossa
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Vihreä
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1585 € - 0,2399 € 5000 Varastossa
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Punainen
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
  • / 4
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Oranssi

20122386

Hinta-alue
0,1248 € - 0,0699 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Vetolujuus
    8.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Punainen

20122188

Hinta-alue
0,1669 € - 0,0888 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Vihreä

20122140

Hinta-alue
0,1585 € - 0,087 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Punainen

20123024

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1392 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Vetolujuus
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Repäisypoisto PP Keltainen

20122805

Hinta-alue
0,2315 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Keltainen

20082246

Hinta-alue
0,1585 € - 0,087 €

Varastotasot
12781 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Vihreä

20086046

Hinta-alue
0,202 € - 0,108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Vetolujuus
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Ei repäisykielekettä PP Keltainen

20085391

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1515 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Ei repäisykielekettä PP Valkoinen

20122782

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Vihreä

20122195

Hinta-alue
0,1669 € - 0,0888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Sininen

20122164

Hinta-alue
0,1571 € - 0,0842 €

Varastotasot
8210 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Sininen

20086107

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Vetolujuus
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Sininen

20082376

Hinta-alue
0,1669 € - 0,0888 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Vihreä

20122171

Hinta-alue
0,1571 € - 0,0842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Ei repäisykielekettä PP Vihreä

20122799

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1515 €

Varastotasot
3954 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Keltainen

20082369

Hinta-alue
0,1698 € - 0,093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Punainen

20122997

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1034 €

Varastotasot
3492 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Vetolujuus
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Punainen

20122157

Hinta-alue
0,1571 € - 0,0842 €

Varastotasot
995 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Vetolujuus
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Vihreä

20123017

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1034 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Vetolujuus
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Ei repäisykielekettä PP Punainen

20085438

Hinta-alue
0,2399 € - 0,1585 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm