Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.
Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.
The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.
Series Code :SR5590
Sarjanumero: SR5590
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Materiaali | Saranan tyyppi | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,6351 € - 29,6102 € | 48 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Porattu
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,116 € - 9,116 € | 12 Varastossa |
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,1573 € - 8,1573 € | 34 Varastossa |
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Poraamaton
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10,988 € - 12,2089 € | 100 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 98,0551 € - 103,2372 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Porattu
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 8,5154 € - 11,786 € | 178 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Poraamaton
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,3155 € - 64,5391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,9529 € - 7,9529 € | 67 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 30,4091 € - 44,7192 € | 113 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Poraamaton
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Poraamaton
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 7,2131 € - 15,9137 € | 108 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Poraamaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,4418 € - 17,4418 € | 9 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Porattu
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 116,0131 € - 242,0656 € | 4 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Porattu
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,307 € - 11,4976 € | 12 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,8597 € - 29,8488 € | 89 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,1087 € - 38,9048 € | 48 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Porattu
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,9529 € - 7,9529 € | 60 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Poraamaton
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 16,6435 € - 36,6605 € | 94 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Poraamaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,3075 € - 12,1666 € | 218 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Porattu
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,1838 € - 26,1838 € | 2 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Porattu
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa