Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Nailon Toimiston ja vähittäiskaupan huonekalut Jalustalliset jalat

 (2 Tuotteet)


Niittijalat

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806

Työntösovitejalka

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802