Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Asetaali Irrotettavat niitit Reunasuojat

 (3 Tuotteet)


Muoviset ruuviniitit

Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.

Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.

  • Fast and easy installation
  • High strength and versatile
  • Colours; White, Black and Natural
  • Head Styles: Round, Truss and Mushroom
  • Crossed and Slotted Drive Types


Series Code :SR1962

Sarjanumero: SR1962

Painoniitit - leviävät niitit

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Sarjanumero: SR1963

Varttikierrosruuvi

Varttikierrosruuvit työnnetään vastakappaleisiin ja kiinnitetään kääntämällä tappia noin 90 astetta - tätä kutsutaan varttikierroskäännöksi. Kiinnitin tarjoaa ennakoitavan pitovoiman ja sisältää lukitusasennossa vasteen, joka estää tahattoman aukeamisen. Nopea mutta varma ratkaisu. Nämä pikakiinnikkeet toimivat pysyvänä asennusratkaisuna. Ne sopivat erinomaisesti turvapaneeleihin ja osiin, jotka on vaihdettava nopeasti.

Asennus ja irrottaminen: kierrä kiinnikettä neljänneskierroksen litteäpäisellä ruuviavaimella tai kolikolla. Tämä irrottaa pohjapaneelin ja jättää kiinnikkeen kiinni irrotettavaan paneeliin. Voit myös lyödä ankkurin läpivientiin vasaralla, jolloin kaksi paneelia lukittuu yhteen.

Varttikierrosruuveja on saatavilla eri materiaaleista, kuten asetaalikko-polymeeri, asetaali-RMS-14, polyoksimetyleeni (POM), nailon 6/6 ja polyamidi.

  • Risti- ja tasapäätyypit
  • Soveltuu laajaan valikoimaan paneelisyvyyksiä ja asennusreikäkokoja
  • Nopea irrottaa ja asentaa
  • Lukitaan ja irrotetaan helpolla varttikierrolla
  • Materiaalit: asetaali, asetaalikopolymeeri, PON, nailon ja PA
  • Tarjolla on UL94-HB- ja UL94-V2-liekkiluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Värit: musta, väritön ja valkoinen


Sarjanumero: SR2309