Menu Rechercher

Boutons moletés cannelés - Insert fileté

En stock

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
€ 3,7224 - € 3,7378 346 En stock
32.0 mm
M8
Laiton
16.0 mm
€ 0,8098 - € 0,9835 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M6
Laiton
Femelle
16.0 mm
PA
€ 9,7948 - € 9,9778 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M8
Laiton
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
€ 3,2496 - € 3,2648 3 En stock
32.0 mm
M8
Laiton
Femelle
8.0 mm
PA
€ 0,3112 - € 0,4287 418 En stock
12.5 mm
M5
PA
Femelle
12.0 mm
PA
€ 1,5408 - € 4,0047 2250 En stock
28.0 mm
M8
€ 2,7003 - € 2,7613 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M6
Laiton
Femelle
10.0 mm
PA
€ 15,9278 - € 16,1869 50 En stock
100.0 mm
M12
Laiton
Goujon
40.0 mm
PA
€ 0,2852 - € 0,3966 250 En stock
10.5 mm
M4
PA
Femelle
11.0 mm
PA
€ 22,1061 - € 22,4567 36 En stock
100.0 mm
M16
Laiton
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
€ 2,3799 - € 2,4104 2 En stock
20.0 mm
M5
Laiton
Femelle
10.0 mm
PA
€ 11,2443 - € 11,4118 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
M10
Laiton
Goujon
30.0 mm
PA
€ 0,2624 - € 0,3646 7692 En stock
8.5 mm
M3
PA
Femelle
10.0 mm
PA
€ 9,413 - € 9,413 260 En stock
44.0 mm
M8
PP
€ 2,3799 - € 2,4104 20 En stock
16.0 mm
M4
Laiton
Femelle
5.0 mm
PA
€ 9,474 - € 9,6416 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M8
Laiton
Goujon
25.0 mm
PA
€ 0,2379 - € 0,331 14250 En stock
7.0 mm
M2.5
PA
Femelle
9.0 mm
PA
€ 9,5503 - € 9,5503 20 En stock
44.0 mm
M6
PP
€ 0,8098 - € 0,9835 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M8
Laiton
Femelle
16.0 mm
PA
€ 14,4475 - € 19,6955 160 En stock
63.0 mm
M10
Laiton
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
  • sur 2
Bouton moleté M8 16.0 mm Nylon Polymer Noir

10222409

Gamme de prix
€ 3,7378 - € 3,7224

Niveaux de stock
346 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 22.0 mm Embout M6 16.0 mm PA Noir

10260838

Gamme de prix
€ 0,9835 - € 0,8098

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Volant 63.0 mm Embout M8 PA Noir

10366646

Gamme de prix
€ 9,9778 - € 9,7948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton moleté 32.0 mm Embout M8 8.0 mm PA Noir

10364307

Gamme de prix
€ 3,2648 - € 3,2496

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton de poignée 12.5 mm M5 PA Noir

10065945

Gamme de prix
€ 0,4287 - € 0,3112

Niveaux de stock
418 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre de bouton
    12.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
Bouton moleté M8 Nylon 6 Noir

10159743

Gamme de prix
€ 4,0047 - € 1,5408

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 25.0 mm Embout M6 10.0 mm PA Noir

10364284

Gamme de prix
€ 2,7613 - € 2,7003

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 100.0 mm M12 40.0 mm Acier PA

10366639

Gamme de prix
€ 16,1869 - € 15,9278

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Diamètre de bouton
    100.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton de poignée 10.5 mm M4 PA Noir

10065938

Gamme de prix
€ 0,3966 - € 0,2852

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Diamètre de bouton
    10.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
Volant 100.0 mm Embout M16 PA Noir

10366608

Gamme de prix
€ 22,4567 - € 22,1061

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur filetage
    37.0 mm
  • Diamètre de bouton
    100.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton moleté 20.0 mm Embout M5 10.0 mm PA Noir

10364253

Gamme de prix
€ 2,4104 - € 2,3799

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre base
    11.5 mm
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 80.0 mm M10 30.0 mm Acier PA

10366622

Gamme de prix
€ 11,4118 - € 11,2443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    80.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton de poignée 8.5 mm M3 PA Noir

10065921

Gamme de prix
€ 0,3646 - € 0,2624

Niveaux de stock
7692 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre de bouton
    8.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
Bouton de poignée 44.0 mm M8 PP Noir

10188910

Gamme de prix
€ 9,413 - € 9,413

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    44.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 16.0 mm Embout M4 5.0 mm PA Noir

10364222

Gamme de prix
€ 2,4104 - € 2,3799

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Diamètre base
    11.0 mm
  • Diamètre de bouton
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 63.0 mm M8 25.0 mm Acier PA

10366615

Gamme de prix
€ 9,6416 - € 9,474

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton de poignée 7.0 mm M2.5 PA Noir

10065914

Gamme de prix
€ 0,331 - € 0,2379

Niveaux de stock
14250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Diamètre de bouton
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
Bouton de poignée 44.0 mm M6 PP Noir

10188903

Gamme de prix
€ 9,5503 - € 9,5503

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    44.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 22.0 mm Embout M8 16.0 mm PA Noir

10260845

Gamme de prix
€ 0,9835 - € 0,8098

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Volant 63.0 mm Embout M10 PA Noir

10366578

Gamme de prix
€ 19,6955 - € 14,4475

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat