Les brides à came en spirale avec poignée d'actionnement sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de serrer ou de fixer un objet à l'aide d'une bride à auto-verrouillage. Elles disposent d'un mécanisme de came en spirale pour un serrage et un desserrage rapide de la prise. Les utilisateurs peuvent modifier la force de serrage en tournant simplement la came pour répondre aux besoins individuels de l'application.
La poignée d'actionnement est facile à saisir et permet une action fluide et sans effort. Il suffit de tourner la poignée pour régler la force de serrage afin de répondre aux besoins précis de l'application. Elles sont extrêmement compactes et disposent d'un profil surbaissé, ce qui les rend excellentes pour une fixation multi-composants.
L'effet d'auto-verrouillage demeure actif en cas de défaillance de la pression, ce qui confère une sécurité opérationnelle fortement améliorée via un serrage pneumatique ou hydraulique. Utilisées dans les applications automobiles, de construction, de fabrication et d'ingénierie générale.
Matière: Acier Séries: SR12108
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Inclut | h4 | h3 | d1 | h1 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 26,2346 - € 32,7994 | Demander le délai de livraison ici |
Sans plaque de serrage
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| € 34,256 - € 42,8234 | Demander le délai de livraison ici |
Avec plaque de serrage
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| € 33,9209 - € 42,404 | Demander le délai de livraison ici |
Avec plaque de serrage
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| € 26,9799 - € 33,7215 | Demander le délai de livraison ici |
Sans plaque de serrage
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| € 35,7137 - € 44,6481 | Demander le délai de livraison ici |
Avec plaque de serrage
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
| € 27,7025 - € 34,623 | Demander le délai de livraison ici |
Sans plaque de serrage
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer