Menu Rechercher

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
341 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Raideur de ressort Longueur totale Charge à longueur de charge Diamètre de fil Hauteur pleine approximative Diamètre extérieur Matière complète Ajouter au panier
€ 1,5134 - € 1,6479 Demander le délai de livraison ici
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Acier au carbone
€ 1,4569 - € 1,5866 Demander le délai de livraison ici
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,434 - € 1,5561 Demander le délai de livraison ici
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,4569 - € 1,5866 Demander le délai de livraison ici
26.44 Nmm
9.65 mm
64.01 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,5866 - € 1,7239 Demander le délai de livraison ici
2.28 Nmm
25.4 mm
34.70 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
Acier au carbone
€ 1,5866 - € 1,7239 Demander le délai de livraison ici
0.82 Nmm
76.2 mm
34.70 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Acier au carbone
€ 1,6171 - € 1,7697 Demander le délai de livraison ici
6.65 Nmm
38.1 mm
102.31 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
Acier au carbone
€ 1,6476 - € 1,7849 Demander le délai de livraison ici
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Acier au carbone
€ 1,434 - € 1,5561 Demander le délai de livraison ici
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,434 - € 1,5561 Demander le délai de livraison ici
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,6476 - € 1,7849 Demander le délai de livraison ici
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Acier au carbone
€ 1,6476 - € 1,7849 Demander le délai de livraison ici
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Acier au carbone
€ 1,434 - € 1,5561 Demander le délai de livraison ici
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,4569 - € 1,5866 Demander le délai de livraison ici
18.56 Nmm
12.7 mm
64.01 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,9222 - € 2,09 Demander le délai de livraison ici
0.31 Nmm
50.8 mm
9.70 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,968 - € 2,1511 Demander le délai de livraison ici
1.97 Nmm
6.35 mm
6.52 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,968 - € 2,1511 Demander le délai de livraison ici
0.60 Nmm
19.1 mm
6.52 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,7239 - € 1,8765 Demander le délai de livraison ici
1.08 Nmm
7.87 mm
4.74 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,8765 - € 2,0443 Demander le délai de livraison ici
1.90 Nmm
31.75 mm
32.98 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,7239 - € 1,8765 Demander le délai de livraison ici
0.38 Nmm
20.57 mm
4.74 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Acier inoxydable 302
  • sur 18
Ressort de compression 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Gamme de prix
€ 1,6479 - € 1,5134

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    11.65 N
  • Longueur de charge
    9.4 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Gamme de prix
€ 1,5866 - € 1,4569

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    12.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    64.01 N
  • Longueur de charge
    13.4 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 19.1 mm 0.49 Nmm

10437490

Gamme de prix
€ 1,5561 - € 1,434

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.6 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    7.4 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 9.65 mm 26.44 Nmm

10234099

Gamme de prix
€ 1,5866 - € 1,4569

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    6.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    64.01 N
  • Longueur de charge
    7.2 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 12.2 mm 25.4 mm 2.28 Nmm

10234228

Gamme de prix
€ 1,7239 - € 1,5866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    6.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    34.70 N
  • Longueur de charge
    10.2 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 12.2 mm 76.2 mm 0.82 Nmm

10437902

Gamme de prix
€ 1,7239 - € 1,5866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    15.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    34.70 N
  • Longueur de charge
    34.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 12.2 mm 38.1 mm 6.65 Nmm

10437957

Gamme de prix
€ 1,7697 - € 1,6171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    16.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    102.31 N
  • Longueur de charge
    22.7 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Gamme de prix
€ 1,7849 - € 1,6476

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    6.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    11.4 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

10420980

Gamme de prix
€ 1,5561 - € 1,434

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    2.6 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    4.7 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

10234082

Gamme de prix
€ 1,5561 - € 1,434

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    9.9 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Gamme de prix
€ 1,7849 - € 1,6476

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    7.9 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

10416914

Gamme de prix
€ 1,7849 - € 1,6476

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    4.8 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Gamme de prix
€ 1,5561 - € 1,434

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    8.8 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 12.7 mm 18.56 Nmm

10437544

Gamme de prix
€ 1,5866 - € 1,4569

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    8.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    64.01 N
  • Longueur de charge
    9.3 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 50.8 mm 0.31 Nmm

10335086

Gamme de prix
€ 2,09 - € 1,9222

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    7.6 mm
  • Charge à longueur de charge
    9.70 N
  • Longueur de charge
    21.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 4.6 mm 6.35 mm 1.97 Nmm

10234266

Gamme de prix
€ 2,1511 - € 1,968

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    2.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    6.52 N
  • Longueur de charge
    3.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 4.6 mm 19.1 mm 0.60 Nmm

10234297

Gamme de prix
€ 2,1511 - € 1,968

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    5.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    6.52 N
  • Longueur de charge
    8.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 6.1 mm 7.87 mm 1.08 Nmm

10413227

Gamme de prix
€ 1,8765 - € 1,7239

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    2.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    4.74 N
  • Longueur de charge
    3.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 10.7 mm 31.75 mm 1.90 Nmm

10438800

Gamme de prix
€ 2,0443 - € 1,8765

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    9.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    32.98 N
  • Longueur de charge
    14.4 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 6.1 mm 20.57 mm 0.38 Nmm

10438572

Gamme de prix
€ 1,8765 - € 1,7239

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    4.74 N
  • Longueur de charge
    8.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm