Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Longueur du filetage de prise femelle | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0718 - € 0,1133 | 210 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,0773 - € 0,1222 | 729 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| € 0,1505 - € 0,209 | 20250 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,2212 - € 0,2898 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,1113 - € 0,1375 | 998 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 0,0306 - € 0,0378 | 2000 En stock |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0998 - € 0,1232 | 2000 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer