Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0297 - € 0,0331 | 3414 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vert
|
|
||
| € 0,0297 - € 0,0331 | 8705 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vert
|
|
||
| € 0,0297 - € 0,0331 | 32305 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| € 0,0321 - € 0,0358 | 3576 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Argent
|
|
||
| € 0,0297 - € 0,0331 | 1489 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Jaune
|
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | 14996 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vert
|
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | 39389 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vert
|
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | 74277 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| € 0,014 - € 0,0153 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Argent
|
|
||
| € 0,0797 - € 0,1602 | 2916 En stock |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| € 0,1438 - € 0,2883 | 2796 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Noir
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| € 0,2132 - € 0,2325 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,1401 - € 0,2784 | 23788 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,2747 - € 0,3434 | 12112 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,3199 - € 0,3554 | 41567 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0653 - € 0,0725 | 5153 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0472 - € 0,0747 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,6872 - € 0,7657 | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,9642 - € 1,0708 | Demander le délai de livraison ici |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,3622 - € 0,3878 | 8160 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
50.0 kg
50.0 kg