Menu Rechercher

Poignée de traction - Plastique rectangulaire

En stock

Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.

Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.

Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.

  • Matière : Duroplast, thermoplastique
  • Couleur : blanc, noir, jaune, naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,2413 - € 0,2979 Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
150.0 mm
PEHD
À clipser
27.0 mm
11.5 mm
€ 5,3688 - € 12,3744 Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
139.0 mm
Thermoplastique
Filetage spécial
26.0 mm
41.0 mm
€ 6,4163 - € 14,7576 175 En stock
M5
121.0 mm
Thermoplastique
Insert taraudé
26.0 mm
37.0 mm
€ 7,4203 - € 17,1103 Demander le délai de livraison ici
M6
113.0 mm
Thermoplastique
Insert taraudé
21.0 mm
36.0 mm
€ 12,6436 - € 29,1487 Demander le délai de livraison ici
M8
140.0 mm
Duroplast
Insert taraudé
30.0 mm
48.0 mm
€ 7,4785 - € 16,8964 Demander le délai de livraison ici
M5
133.0 mm
Thermoplastique
Insert taraudé
26.0 mm
40.0 mm
€ 7,784 - € 17,9353 Demander le délai de livraison ici
M8
139.0 mm
Thermoplastique
Insert taraudé
26.0 mm
41.0 mm
€ 7,0565 - € 16,3159 Demander le délai de livraison ici
M6
133.0 mm
Thermoplastique
Insert taraudé
26.0 mm
40.0 mm
€ 9,8646 - € 22,7629 114 En stock
Non Threaded
204.0 mm
Thermoplastique
Filetage spécial
28.0 mm
50.0 mm
€ 0,2531 - € 0,3125 Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
150.0 mm
PEHD
À clipser
11.5 mm
27.0 mm
€ 12,6436 - € 29,1487 Demander le délai de livraison ici
M6
140.0 mm
Duroplast
Insert taraudé
30.0 mm
48.0 mm
€ 0,3652 - € 0,5591 Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
160.0 mm
PEBD
À clipser
16.0 mm
26.0 mm
€ 7,333 - € 16,8964 119 En stock
M8
133.0 mm
PA
Insert taraudé
26.0 mm
40.0 mm
€ 0,176 - € 0,3574 Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
158.0 mm
PEBD
À clipser
24.0 mm
24.0 mm
€ 12,6436 - € 29,1487 Demander le délai de livraison ici
M8
140.0 mm
Duroplast
Insert taraudé
30.0 mm
48.0 mm
€ 11,9306 - € 27,4988 Demander le délai de livraison ici
M8
204.0 mm
Thermoplastique
Insert taraudé
28.0 mm
50.0 mm
€ 12,6436 - € 29,1487 Demander le délai de livraison ici
M6
140.0 mm
Duroplast
Insert taraudé
30.0 mm
48.0 mm
€ 4,9759 - € 11,4883 Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
112.0 mm
Thermoplastique
Filetage spécial
21.0 mm
36.0 mm
€ 0,176 - € 0,3574 Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
158.0 mm
PEBD
À clipser
24.0 mm
24.0 mm
€ 12,8618 - € 29,6375 Demander le délai de livraison ici
M8
160.0 mm
Duroplast
Insert taraudé
36.0 mm
56.0 mm
  • sur 2
Poignée pour emballage carton 11.5 mm Non Threaded PEHD

10126523

Gamme de prix
€ 0,2979 - € 0,2413

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 117.0 mm Non Threaded Thermoplastique Noir

10252680

Gamme de prix
€ 12,3744 - € 5,3688

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 105.0 mm M5 Thermoplastique Noir

10252550

Gamme de prix
€ 14,7576 - € 6,4163

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
Poignée 93.5 mm M6 Thermoplastique Noir

10252628

Gamme de prix
€ 17,1103 - € 7,4203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 117.0 mm M8 Duroplast Noir

10252758

Gamme de prix
€ 29,1487 - € 12,6436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 117.0 mm M5 Thermoplastique Noir

10252598

Gamme de prix
€ 16,8964 - € 7,4785

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 117.0 mm M8 Thermoplastique Noir

10252635

Gamme de prix
€ 17,9353 - € 7,784

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 110.0 mm M6 Thermoplastique Noir

10252581

Gamme de prix
€ 16,3159 - € 7,0565

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 179.0 mm Non Threaded Thermoplastique Noir

10252727

Gamme de prix
€ 22,7629 - € 9,8646

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
Poignée pour emballage carton 150.0 mm Non Threaded PEHD Jaune

10126530

Gamme de prix
€ 0,3125 - € 0,2531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 110.0 mm M6 Duroplast Noir

10252741

Gamme de prix
€ 29,1487 - € 12,6436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée pour emballage carton 160.0 mm Non Threaded PEBD Noir

10394984

Gamme de prix
€ 0,5591 - € 0,3652

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 117.0 mm M8 PA Noir

10252611

Gamme de prix
€ 16,8964 - € 7,333

Niveaux de stock
119 En stock
Caractéristiques
Poignée pour emballage carton 24.0 mm Non Threaded PEBD Noir

10394960

Gamme de prix
€ 0,3574 - € 0,176

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 120.0 mm M8 Duroplast Noir

10252772

Gamme de prix
€ 29,1487 - € 12,6436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 93.5 mm M8 Thermoplastique Noir

10252666

Gamme de prix
€ 27,4988 - € 11,9306

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 120.0 mm M6 Duroplast Noir

10252765

Gamme de prix
€ 29,1487 - € 12,6436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 93.5 mm Non Threaded Thermoplastique Noir

10252673

Gamme de prix
€ 11,4883 - € 4,9759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée pour emballage carton 24.0 mm Non Threaded PEBD Blanc

10394953

Gamme de prix
€ 0,3574 - € 0,176

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Poignée 132.0 mm M8 Duroplast Noir

10252789

Gamme de prix
€ 29,6375 - € 12,8618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques