Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 1.442,6839 - € 1.442,6839 | 32 En stock |
|
|
||
| € 4,943 - € 4,943 | 780 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 521,1045 - € 521,1045 | 136 En stock |
|
0.265 in
6.74 mm
|
||
| € 3,8902 - € 3,8902 | 210 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 75,5786 - € 75,5786 | 3 En stock |
|
|
||
| € 595,6314 - € 595,6314 | 44 En stock |
|
|
||
| € 1,2006 - € 1,2006 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 10160596 | € 673,6659 - € 673,6659 | 2 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
| € 63,5119 - € 63,5119 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 735,3777 - € 735,3777 | 1 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 1.411,8511 - € 1.411,8511 | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 745,6752 - € 745,6752 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 71,3679 - € 71,3679 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.177 in
4.50 mm
|
||
| € 6,316 - € 6,316 | 60 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 9,6571 - € 9,6571 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 4,2717 - € 4,2717 | 1170 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 3,8902 - € 3,8902 | 60 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 5,4922 - € 5,4922 | 90 En stock |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 101,514 - € 101,514 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| € 8,4366 - € 8,4366 | 330 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm