Menu Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Les rondelles épaulées sont conçues pour assurer une isolation électrique et thermique pour les assemblages pour lesquels cette exigence est fondamentale.
  • Elles sont autolubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l’abrasion.
  • Il est conseillé d’éviter d’utiliser les rondelles épaulées dans les environnements humides.
Matière: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur minimal Couleur Matière Longueur sous tête Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
€ 0,1521 - € 0,2212 1000 En stock
1.2 mm
6.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
9.4 mm
€ 0,0527 - € 0,0947 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
4.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
7.4 mm
€ 0,0527 - € 0,0947 502 En stock
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.7 mm
€ 0,0312 - € 0,084 40 En stock
1.0 mm
3.8 mm
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
€ 0,2365 - € 0,2519 400 En stock
5.0 mm
9.7 mm
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
15.7 mm
€ 0,098 - € 0,138 7000 En stock
1.2 mm
6.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.8 mm
€ 0,3158 - € 0,3158 2010 En stock
1.6 mm
Naturel
PA
€ 0,2379 - € 0,3081 Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
9.9 mm
Naturel
Nylon
18.6 mm
€ 0,0845 - € 0,1339 7747 En stock
2.2 mm
5.1 mm
Noir
7.0 mm
€ 0,1261 - € 0,1769 2622 En stock
8.0 mm
6.9 mm
Noir
12.0 mm
€ 0,1209 - € 0,1678 36020 En stock
2.0 mm
7.9 mm
Noir
12.0 mm
€ 0,0845 - € 0,1177 7805 En stock
4.5 mm
4.5 mm
Noir
8.0 mm
€ 0,2517 - € 0,3249 500 En stock
2.5 mm
17.5 mm
Noir
28.0 mm
€ 0,3798 - € 0,4744 908 En stock
32.5 mm
14.5 mm
Noir
21.0 mm
€ 0,1049 - € 0,1461 423 En stock
2.0 mm
7.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,0968 - € 0,0968 45078 En stock
1.7 mm
5.9 mm
Naturel
10.0 mm
€ 0,1336 - € 0,1846 49068 En stock
2.0 mm
11.9 mm
Naturel
18.0 mm
€ 0,1586 - € 0,2059 21491 En stock
2.0 mm
14.8 mm
Naturel
25.0 mm
€ 0,3691 - € 0,3765 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Naturel
PA
€ 0,1113 - € 0,1236 105318 En stock
1.2 mm
6.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
  • sur 18
Canon isolant 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Gamme de prix
€ 0,2212 - € 0,1521

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    9.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016367

Gamme de prix
€ 0,0947 - € 0,0527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    7.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016442

Gamme de prix
€ 0,0947 - € 0,0527

Niveaux de stock
502 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle isolante
Canon isolant 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Gamme de prix
€ 0,084 - € 0,0312

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.0 mm
  • Type de rondelle
    Insulation Washer
Canon isolant 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Gamme de prix
€ 0,2519 - € 0,2365

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    9.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.5 mm
  • Hauteur de bride
    5.0 mm
  • Type de rondelle
    Insulation Washer
Canon isolant 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm Nylon 6/6

10016459

Gamme de prix
€ 0,138 - € 0,098

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.8 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Canon isolant 6.0 mm PA

10137956

Gamme de prix
€ 0,3158 - € 0,3158

Niveaux de stock
2010 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    6.9 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Rondelle d’isolation fraisée 8.1 mm 9.9 mm 18.6 mm Nylon

10065877

Gamme de prix
€ 0,3081 - € 0,2379

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    9.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    18.6 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Hauteur de bride
    4.4 mm
  • Type de rondelle
    Countersunk Insulation Washer
Canon isolant 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm

10228937

Gamme de prix
€ 0,1339 - € 0,0845

Niveaux de stock
7747 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    5.1 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Hauteur de bride
    2.2 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Canon isolant 5.2 mm 6.9 mm 12.0 mm

10229019

Gamme de prix
€ 0,1769 - € 0,1261

Niveaux de stock
2622 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Hauteur de bride
    8.0 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Canon isolant 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm

10229095

Gamme de prix
€ 0,1678 - € 0,1209

Niveaux de stock
36020 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Canon isolant 2.1 mm 4.5 mm 8.0 mm

10229156

Gamme de prix
€ 0,1177 - € 0,0845

Niveaux de stock
7805 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    4.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.1 mm
  • Hauteur de bride
    4.5 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Canon isolant 10.2 mm 17.5 mm 28.0 mm

10229224

Gamme de prix
€ 0,3249 - € 0,2517

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    17.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    28.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Hauteur de bride
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Canon isolant 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm

10229309

Gamme de prix
€ 0,4744 - € 0,3798

Niveaux de stock
908 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    14.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    21.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
  • Hauteur de bride
    32.5 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Rondelle d’isolation 3.1 mm 7.9 mm 15.0 mm

10054918

Gamme de prix
€ 0,1461 - € 0,1049

Niveaux de stock
423 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Rondelle d’isolation 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054994

Gamme de prix
€ 0,0968 - € 0,0968

Niveaux de stock
45078 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    5.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Rondelle d’isolation 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055076

Gamme de prix
€ 0,1846 - € 0,1336

Niveaux de stock
49068 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    11.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Rondelle d’isolation 12.2 mm 14.8 mm 25.0 mm

10055151

Gamme de prix
€ 0,2059 - € 0,1586

Niveaux de stock
21491 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    14.8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Hauteur de bride
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Canon isolant
Canon isolant 2.9 mm PA

10640883

Gamme de prix
€ 0,3765 - € 0,3691

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.7 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
Canon isolant 3.1 mm 6.1 mm 8.1 mm Nylon 6/6

10185926

Gamme de prix
€ 0,1236 - € 0,1113

Niveaux de stock
105318 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.1 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle de bague