Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Matière: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de bride | Diamètre extérieur minimal | Couleur | Matière | Longueur sous tête | Diamètre extérieur maximal | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0581 - € 0,0717 | Demander le délai de livraison ici |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,1616 - € 0,1995 | 497 En stock |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,037 - € 0,0457 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0773 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
0.078 in
2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0387 - € 0,0478 | 998 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0549 - € 0,0677 | 5088 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0407 - € 0,0502 | 969 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0692 - € 0,0854 | 494 En stock |
0.050 in
1.3 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0522 - € 0,0644 | 1500 En stock |
0.060 in
1.5 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0349 - € 0,0431 | 9998 En stock |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0407 - € 0,0502 | 4000 En stock |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,023 - € 0,0284 | 396945 En stock |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0455 - € 0,0562 | 1494 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0429 - € 0,0529 | 6000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0317 - € 0,0391 | Demander le délai de livraison ici |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0349 - € 0,0431 | Demander le délai de livraison ici |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,078 - € 0,0963 | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0794 - € 0,098 | Demander le délai de livraison ici |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0435 - € 0,0538 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,1781 - € 0,2155 | 3757 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Noir
|
Nylon 6/6