Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête basse

En cours de production

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0161.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
152 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 Matière d4 min l1 025 d2 a012 D3 Ajouter au panier
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0
Acier inox 303
3.8
10.0
2.3
8.0
€ 2,496 - € 3,5776 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Acier inox 303
6.5
18.0
4.5
12.0
€ 2,7456 - € 3,9208 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
18.0
6.0
16.0
€ 2,7456 - € 3,9208 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
16.0
6.0
16.0
€ 2,8635 - € 4,8507 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
25.0
6.0
16.0
€ 2,4752 - € 3,536 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox 316
5.5
14.0
3.7
10.0
€ 2,5237 - € 3,6053 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox 316
4.5
16.0
2.8
10.0
€ 2,3538 - € 3,3626 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox 316
5.5
10.0
3.7
10.0
€ 2,9362 - € 4,1946 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox 316
5.5
30.0
3.7
10.0
€ 2,2568 - € 3,224 Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0
Inox 316
3.8
12.0
2.3
8.0
€ 2,645 - € 3,7786 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox 316
4.5
20.0
2.8
10.0
€ 2,4024 - € 3,432 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox 316
4.5
12.0
2.8
10.0
€ 3,0576 - € 4,368 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox 316
6.5
16.0
4.5
12.0
€ 2,2082 - € 3,1546 Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0
Inox 316
3.8
10.0
2.3
8.0
€ 2,7906 - € 3,9866 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox 316
4.5
25.0
2.8
10.0
€ 2,9848 - € 4,264 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox 316
6.5
14.0
4.5
12.0
€ 2,645 - € 3,7786 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox 316
5.5
20.0
3.7
10.0
€ 2,7906 - € 3,9866 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox 316
5.5
25.0
3.7
10.0
€ 2,5965 - € 3,7093 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox 316
4.5
18.0
2.8
10.0
€ 2,2082 - € 3,1546 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox 316
3.5
10.0
2.0
8.0
  • sur 8
Vis captive moletée M3.5 10.0 Acier inox 303

20138677

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M6 18.0 Acier inox 303

20138776

Gamme de prix
€ 3,5776 - € 2,496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M8 18.0 Acier inox 303

20140656

Gamme de prix
€ 3,9208 - € 2,7456

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M8 16.0 Acier inox 303

20140649

Gamme de prix
€ 3,9208 - € 2,7456

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M8 25.0 Acier inox 303

20140670

Gamme de prix
€ 4,8507 - € 2,8635

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M5 14.0 Inox 316

20181109

Gamme de prix
€ 3,536 - € 2,4752

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M4 16.0 Inox 316

20181598

Gamme de prix
€ 3,6053 - € 2,5237

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M5 10.0 Inox 316

20181635

Gamme de prix
€ 3,3626 - € 2,3538

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M5 30.0 Inox 316

20181680

Gamme de prix
€ 4,1946 - € 2,9362

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M3.5 12.0 Inox 316

20181536

Gamme de prix
€ 3,224 - € 2,2568

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M4 20.0 Inox 316

20181611

Gamme de prix
€ 3,7786 - € 2,645

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M4 12.0 Inox 316

20181574

Gamme de prix
€ 3,432 - € 2,4024

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M6 16.0 Inox 316

20181703

Gamme de prix
€ 4,368 - € 3,0576

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M3.5 10.0 Inox 316

20181529

Gamme de prix
€ 3,1546 - € 2,2082

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M4 25.0 Inox 316

20181628

Gamme de prix
€ 3,9866 - € 2,7906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M6 14.0 Inox 316

20181697

Gamme de prix
€ 4,264 - € 2,9848

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M5 20.0 Inox 316

20181666

Gamme de prix
€ 3,7786 - € 2,645

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M5 25.0 Inox 316

20181673

Gamme de prix
€ 3,9866 - € 2,7906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M4 18.0 Inox 316

20181604

Gamme de prix
€ 3,7093 - € 2,5965

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis captive moletée M3 10.0 Inox 316

20181475

Gamme de prix
€ 3,1546 - € 2,2082

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques