Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,273 - € 0,273 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2151 - € 0,2151 | 580 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0775 - € 0,0858 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0508 - € 0,0508 | 1084 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,8238 - € 0,8238 | 459 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,09 - € 0,09 | 9470 En stock |
M6
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,183 - € 0,183 | 34 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.657 in
16.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0352 - € 0,0352 | 31398 En stock |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0389 - € 0,043 | 800 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0616 - € 0,0684 | 438 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,5965 - € 0,5965 | 261 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,4805 - € 0,4805 | 1274 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 88 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.406 in
10.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0665 - € 0,0736 | 9000 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0572 - € 0,0636 | 1372 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1154 - € 0,1154 | 9723 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0773 - € 0,0857 | 1000 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0324 - € 0,0324 | 95 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,036 - € 0,036 | 4225 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0628 - € 0,0628 | 54 En stock |
M5
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer