Menu Rechercher

Vis sans tête avec patin

En cours de production

Les patins de butée se vissent sur les extrémités des doigts pour utilisation dans des brides à mouvement en ligne droite. Le doigt pousse vers l'avant jusqu'à ce que le patin de butée tienne solidement la pièce à traiter. Ces composants sont conçus pour un serrage par mouvement rapide avec des écarts de taille et des mouvement d'ouverture et de fermeture lents.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de tête Filetage Épaisseur tête Longueur filetage Ajouter au panier
€ 54,2019 - € 54,2019 Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
€ 56,7376 - € 56,7376 Demander le délai de livraison ici
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
€ 50,3982 - € 50,3982 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
€ 55,8281 - € 55,8281 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
€ 56,1451 - € 56,1451 Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
€ 48,0003 - € 48,0003 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
€ 49,406 - € 49,406 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
€ 47,4353 - € 47,4353 Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
€ 55,4698 - € 55,4698 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
€ 48,8547 - € 48,8547 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
€ 55,0425 - € 55,0425 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
€ 59,9487 - € 59,9487 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
€ 57,7575 - € 57,7575 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
€ 58,2812 - € 58,2812 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
€ 56,8066 - € 56,8066 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
€ 48,2208 - € 48,2208 Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
€ 54,0227 - € 54,0227 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
€ 55,1528 - € 55,1528 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
€ 53,499 - € 53,499 Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
€ 55,8281 - € 55,8281 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
  • sur 3
Vis sans tête avec patin 17.1 mm (Ep) 25.0 mm (L) M6 Acier

10504499

Gamme de prix
€ 54,2019 - € 54,2019

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 14.7 mm (Ep) 25.0 mm (L) M8 Acier

10504574

Gamme de prix
€ 56,7376 - € 56,7376

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Épaisseur tête
    13.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 50.0 mm (L) M4 Acier

10504659

Gamme de prix
€ 50,3982 - € 50,3982

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    4.1 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 13.5 mm (Ep) 40.0 mm (L) M16 Acier

10504437

Gamme de prix
€ 55,8281 - € 55,8281

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 17.1 mm (Ep) 25.0 mm (L) M6 Acier

10504512

Gamme de prix
€ 56,1451 - € 56,1451

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 25.0 mm (L) M8 Acier

10504598

Gamme de prix
€ 48,0003 - € 48,0003

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Épaisseur tête
    13.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 13.5 mm (Ep) 40.0 mm (L) M16 Acier

10504444

Gamme de prix
€ 49,406 - € 49,406

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 5.7 mm (Ep) 16.0 mm (L) M6 Acier

10504536

Gamme de prix
€ 47,4353 - € 47,4353

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 9.5 mm (Ep) 40.0 mm (L) M12 Acier

10504345

Gamme de prix
€ 55,4698 - € 55,4698

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 25.0 mm (L) M4 Acier

10504680

Gamme de prix
€ 48,8547 - € 48,8547

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    17.1 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 13.5 mm (Ep) 12.0 mm (L) M12 Acier

10504376

Gamme de prix
€ 55,0425 - € 55,0425

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 50.0 mm (L) M5 Acier

10504758

Gamme de prix
€ 59,9487 - € 59,9487

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Épaisseur tête
    14.7 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 13.5 mm (Ep) 40.0 mm (L) M16 Acier

10504451

Gamme de prix
€ 57,7575 - € 57,7575

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 50.0 mm (L) M4 Acier

10504666

Gamme de prix
€ 58,2812 - € 58,2812

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    4.1 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 25.0 mm (L) M4 Acier

10504697

Gamme de prix
€ 56,8066 - € 56,8066

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    17.1 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 17.1 mm (Ep) 25.0 mm (L) M6 Acier

10504505

Gamme de prix
€ 48,2208 - € 48,2208

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 25.0 mm (L) M8 Acier

10504581

Gamme de prix
€ 54,0227 - € 54,0227

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Épaisseur tête
    13.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 35.0 mm (L) M8 Acier

10504611

Gamme de prix
€ 55,1528 - € 55,1528

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Épaisseur tête
    13.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 5.7 mm (Ep) 16.0 mm (L) M6 Acier

10504529

Gamme de prix
€ 53,499 - € 53,499

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 25.0 mm (L) M8 Acier

10504604

Gamme de prix
€ 55,8281 - € 55,8281

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Épaisseur tête
    13.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier