Menu Rechercher

Nous avons trouvé 72 types de produit pour Publicité sur lieux de vente

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Publicité sur lieux de vente


Pastilles auto-agrippantes - Pastilles couplées

Les fixations auto-agrippantes ont un fort pouvoir adhésif, avec une pégosité initiale élevée. Ces produits se présentent sous la forme d'une bande protectrice en polyester transparent pour une libération facile. Bonne adhérence sur carton ondulé, aggloméré, verre, bois, métal laqué époxy, et les plastiques à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : permanent base caoutchouc (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) Matière :100 % avec bande protectrice polyester transparente. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F ; Applications : Classeurs d'échantillons, présentoirs PLV, présentoirs, boîtiers, emballages, classeurs

Pinces pour photos

Les pinces pour photos sont disponibles en version transparente, blanche ou grise, avec montage à visser ou à clouer. Ces pinces pour photos permettent de fixer solidement des photos, des tableaux et autres décorations murales.

Pièces auto-agrippantes - Pièces couplées

Les fixations auto-agrippantes ont un fort pouvoir adhésif, avec une pégosité initiale élevée. Ces produits se présentent sous la forme d'une bande protectrice en polyester transparent pour une libération facile. Bonne adhérence sur carton ondulé, aggloméré, verre, bois, métal laqué époxy, et les plastiques à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : permanent base caoutchouc (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) Matière :100 % avec bande protectrice polyester transparente. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Applications. Catalogues d'échantillons, présentoirs PLV, présentoirs, boîtiers, emballage, classeurs

Plaquettes de bande de mousse double face - 1 face repositionnable - Remo One

Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc sur une face, adhésif détachable sur la face de montage ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique ; Applications : Signalétique publicitaire et temporaire. Présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique. Twisters.

Plaquettes de bande de mousse double face - 2 faces repositionnables - Remo Two

Remo Two est une bande mousse adhésive double face détachable sur les deux faces. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif repositionnable, base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique ; Applications : Signalétique publicitaire et temporaire Emballage grand public. Graphiques publicitaires à usage unique. Kits non fixés à des graphiques

Plaquettes de bande de mousse double face - Permanent - Thick Twin Stick

Les blocs de mousse Thick Twin Stick avec adhésif permanent sur les deux faces peuvent être utilisés pour créer un effet 3D durable. Nos adhésifs caoutchouc extrêmement résistants sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces tels que le carton ondulé, le contreplaqué, le bois, les plastiques à faible coefficient de frottement, les matières poudrées et les revêtements UV. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F ; Applications. Applications légères ou colmatage. Crée un effet 3D. Contribue aux affichages. En relief

Plaquettes de bande de mousse double face - Permanent - Twin Stick

Twin Stick est la matière préférée du secteur pour installer les affiches et les pancartes en points de vente. Le support en mousse souple comble les trous, permettant ainsi de joindre des surfaces irrégulières. Nos adhésifs caoutchouc extrêmement résistants sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces tels que le carton ondulé, le contreplaqué, le bois, les plastiques à faible coefficient de frottement, les matières poudrées et les revêtements UV.

Porte étiquettes - Bases

Porte-étiquettes papillon utilisé dans les supports marketing, signalisations et autres applications de détail pour point de vente, ainsi que dans les meubles. Il est facile et rapide à installer et à retirer.

Ces clips sont disponibles dans des modèles tels que les clips standard, les clips papillon et les porte-cartes qui conviennent à une grande variété de tailles et d’applications.

  • Matière : Polystyrène (PS)
  • Couleur : Transparent

Porte étiquettes - Connecteurs

Le connecteur Pop Clip est utilisé dans les points de vente, les enseignes et autres applications de vente au détail, ainsi que dans l’ameublement. Il est doté d’un mécanisme d’encliquetage simple, facile et rapide à installer et à retirer.

Ces tiges de connexion sont disponibles dans une grande variété de longueurs de tiges flexibles ou fixes pour s’adapter à votre application.

  • Matière : Polystyrène (PS)
  • Couleur : Transparent

Porte étiquettes - Pinces

Porte-étiquettes papillon utilisé dans les supports marketing, signalisations et autres applications de détail pour point de vente, ainsi que dans les meubles. Il est facile et rapide à installer et à retirer.

Ces clips sont disponibles dans des modèles tels que les clips standard, les clips papillon et les porte-cartes qui conviennent à une grande variété de tailles et d’applications.

  • Matière : Polystyrène (PS)
  • Couleur : Transparent

Porte étiquettes - Préassemblée

Porte-étiquettes pré-assemblé utilisé dans les supports marketing, signalisations et autres applications de détail pour point de vente, ainsi que dans les meubles. Il est facile et rapide à installer ou à retirer.

Des clips variables à chaque extrémité et des connexions au centre opérationnel signifient que ces composants peuvent supporter des épaisseurs d’impression variables dans une variété d’environnements.

  • Matière : PS ; POM, ABS, PVC/PS/POM, ABS ; PS, Acrylique
  • Couleur : Transparent, Noir, Blanc

Porte-documents

Les porte-documents offrent un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible sur les capots de machines, tableaux électriques, et applications similaires. Les supports sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide.

Prise rapide en T

Les pinces d'affichage comportent des dents internes permettant de bien maintenir des documents imprimés à des fins d'affichage publicitaire et autres. La matière flexible est capable de recevoir différentes épaisseurs d'impression.

Présentoirs

Les présentoirs sont disponibles avec ou sans base adhésive, afin d'offrir un maintien efficace de documents imprimés à des fins d'affichages publicitaires ou autres. La matière transparente durable n'interfère pas avec la présentation.

Raccords de présentoir 2 pièces - Fixes

Les raccords de présentoir 2 pièces maintiennent fixement des panneaux d'affichage ou de signalisation à l'aide de dents internes à des angles de 60 ou de 180, ou en tant que connecteur droit. La matière transparente se fond dans les affichages de toute couleur pour une finition nette.

Rouleaux d'adhésif haute performance

Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponibles en 4 couleurs : transparent, blanc, gris et noir. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : De -20F à 300F Applications. Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.

Rouleaux de bande auto-agrippante - Rouleaux de crochets

Les fixations auto-agrippantes ont un fort pouvoir adhésif, avec une pégosité initiale élevée. Ces produits se présentent sous la forme d'une bande protectrice en polyester transparent pour une libération facile. Bonne adhérence sur carton ondulé, aggloméré, verre, bois, métal laqué époxy, et les plastiques à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : permanent base caoutchouc (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) Matière :100 % avec bande protectrice polyester transparente. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Applications. Catalogues d'échantillons, présentoirs PLV, présentoirs, boîtiers, emballage, classeurs

Rouleaux de mousse antidérapante

NoSkid est une mousse antidérapante recouverte sur une face d'un adhésif permanent à pégosité élevée. Pour tapis de comptoir ou fond de vitrines pour éviter le glissement Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc sur une face (déconseillé en cas d'exposition aux UV). Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 175F. Applications : Tapis de comptoir. Tapis de souris. Présentoirs PLV. Revêtement d'étagères. Petit électroménager. Fournitures de bureau

Rouleaux de ruban mousse double face - 1 face repositionnable - Remo One

Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc permanente sur une face, adhésif détachable sur la face de montage. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique. Applications. Signalétique publicitaire et temporaire, présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique, contrevenants et oscillateurs. Les petits rouleaux s'insèrent parfaitement dans la composition de kits avec toutes sortes de signalétique publicitaire ou temporaire.

Rouleaux de ruban mousse double face - Permanent - Dubl Kote Acrylic

Dubl Kote Acrylic est un ruban de mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif acrylique sur les deux faces. Il est idéal pour une application manuelle ou automatisée. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Les adhésifs acryliques sont stables aux UV et ont une bonne résistance aux plastifiants. Caractéristiques : Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 175F Applications. Signalétique, signalisation extérieure, capes d'extrémité, embases, désodorisants, bordure protectrice, montage de miroirs légers

Rouleaux de ruban mousse double face - Permanent - Dubl Kote Caoutchouc

Dubl Kote est un ruban mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif caoutchouc sur les deux faces. Il est idéal pour les applications manuelles ou automatiques. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Conçu pour adhérer à de nombreux types de surfaces, notamment : carton ondulé, contreplaqué, verre et plastique à faible coefficient de frottement. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 150F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. Applications. Présentoirs temporaires, semi-temporaires et permanents, plastiques extrudés, goulottes de rangement de câbles, signalétique, embouts, embases, jointure de surfaces texturées.

Ruban adhésif double face à pégosité élevée

Ruban de masquage - Disques

Essentra Components propose 5 types de disques de masquage, disponibles dans plusieurs diamètres et épaisseurs. Nos disques peuvent résister à différentes plages de températures et sont utilisés pour de nombreuses applications..

Séries: SR1058

Ruban de sécurité - Rouleaux

Rubans et adhésifs 3M™ vinyl Ruban 471/766 Parfaitement adaptés à de nombreuses applications, notamment : code couleur, protection contre l'abrasion, décoration, étanchéité, réparations, épissure, emballage et applications d'ordre générale. Utilisés dans les zones de marquage de peinture

Ruban mousse en caoutchouc Remo Two, repositionnable 2 faces

  • sur 3