Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Raktáron |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 10 Raktáron |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 6 Raktáron |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 3 Raktáron |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 15 Raktáron |
M20
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 3 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 23 Raktáron |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz