Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sorozat szám: SR5439
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Rögzítés típusa | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239,2112 Ft - 239,2112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 204,5911 Ft - 204,5911 Ft | 1600 Raktáron |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 361,4551 Ft - 361,4551 Ft | 74 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 254,9144 Ft - 254,9144 Ft | 800 Raktáron |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 451,1979 Ft - 528,1143 Ft | 46 Raktáron |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 283,2757 Ft - 283,2757 Ft | 80 Raktáron |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 385,4239 Ft - 385,4239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 355,7857 Ft - 355,7857 Ft | 90 Raktáron |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 363,8127 Ft - 363,8127 Ft | 20500 Raktáron |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 176,258 Ft - 176,258 Ft | 1961 Raktáron |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 282,8126 Ft - 282,8126 Ft | 130 Raktáron |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 264,3448 Ft - 264,3448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 308,704 Ft - 308,704 Ft | 200 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 219,8733 Ft - 219,8733 Ft | 20650 Raktáron |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 242,3827 Ft - 242,3827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 412,1854 Ft - 412,1854 Ft | 300 Raktáron |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 310,5283 Ft - 354,9296 Ft | 13 Raktáron |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 343,0575 Ft - 343,0575 Ft | 400 Raktáron |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 259,4331 Ft - 259,4331 Ft | 1300 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 188,8598 Ft - 188,8598 Ft | 1100 Raktáron |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz