Menü Keresés

Anu-Lok tömítőcsavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0173

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
40 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
  • / 2
Tömítő csavar M5 10.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759506


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M4 8.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759445


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M8 12.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759599


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tömítő csavar M4 20.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759483


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M3 20.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759421


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tömítő csavar M6 30.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759582


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M12 25.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759704


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M3 10.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759407


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tömítő csavar M8 16.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759605


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tömítő csavar M16 50.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759773


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M6 25.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759575


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M3 6.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759384


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tömítő csavar M12 30.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759711


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M12 50.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759735


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M5 8.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759490


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M16 30.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759759


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M6 20.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759568


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M12 20.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759698


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M4 12.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759469


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M10 20.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759650


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0