Menü Keresés

Anu-Lok tömítőcsavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0173

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
40 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Megveszem
2.177,2066 Ft - 3.111,4711 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
1.983,7686 Ft - 2.835,719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
1.901,4546 Ft - 2.716,3636 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
30.0
10.60
2.588,7769 Ft - 3.700,0165 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
6.0
M8
30.0
8.50
2.033,157 Ft - 2.905,686 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
1.950,843 Ft - 2.786,3306 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
3.123,8182 Ft - 4.461,4215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
1.889,1074 Ft - 2.695,7851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
2.008,4628 Ft - 2.868,6446 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
1.876,7603 Ft - 2.683,438 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
2.243,0578 Ft - 3.202,0165 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
2.457,0744 Ft - 3.510,6942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
16.0
6.80
2.387,1074 Ft - 3.407,8016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
2.481,7686 Ft - 3.547,7355 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
  • / 2
Tömítő csavar M5 10.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759506

Ártartomány
3.111 Ft - 2.177 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M4 6.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759438

Ártartomány
2.835 Ft - 1.983 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M3 10.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759414

Ártartomány
2.716 Ft - 1.901 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tömítő csavar M10 30.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759674

Ártartomány
5.136 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tömítő csavar M8 30.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759636

Ártartomány
3.700 Ft - 2.588 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tömítő csavar M4 16.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759476

Ártartomány
2.905 Ft - 2.033 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M3 20.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759421

Ártartomány
2.786 Ft - 1.950 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tömítő csavar M16 40.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759766

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M12 50.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759735

Ártartomány
4.461 Ft - 3.123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M10 20.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759650

Ártartomány
5.136 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tömítő csavar M16 25.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759742

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M3 10.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759407

Ártartomány
2.695 Ft - 1.889 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tömítő csavar M4 12.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759469

Ártartomány
2.868 Ft - 2.008 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M3 8.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759391

Ártartomány
2.683 Ft - 1.876 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tömítő csavar M5 16.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759520

Ártartomány
3.202 Ft - 2.243 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M6 16.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759551

Ártartomány
3.510 Ft - 2.457 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M8 12.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759599

Ártartomány
3.407 Ft - 2.387 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tömítő csavar M6 20.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759568

Ártartomány
3.547 Ft - 2.481 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M10 40.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759681

Ártartomány
5.136 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tömítő csavar M10 25.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759667

Ártartomány
5.136 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0