The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0130
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
5.0
|
7.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.0
|
3.0
|
25.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
35.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
50.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
4.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
5.0
|
55.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
6.0
|
6.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
5.0
|
8.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
5.0
|
3.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
5.0
|
100.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
12.0
|
8.0
|
60.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
16.0
|
11.0
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
20.0
|
14.0
|
30.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
7.0
|
100.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
5.0
|
45.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz