Menü Keresés

Anu-Lok Vállas csavarok – fejes csavar

Gyártás alatt

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0130

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
170 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
8.0
6.0
75.0
11.0
4.0
12.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
7.0
55.0
12.0
5.0
14.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
7.0
90.0
12.0
5.0
14.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
8.0
6.0
90.0
11.0
4.0
12.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
7.0
50.0
12.0
5.0
14.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
7.0
70.0
12.0
5.0
14.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
7.0
35.0
12.0
5.0
14.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.0
8.0
8.0
16.0
6.0
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.0
8.0
14.0
16.0
6.0
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.0
8.0
65.0
16.0
6.0
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
8.0
6.0
70.0
11.0
4.0
12.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
8.0
6.0
100.0
11.0
4.0
12.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.0
8.0
55.0
16.0
6.0
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.0
8.0
20.0
16.0
6.0
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
7.0
40.0
12.0
5.0
14.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
16.0
11.0
100.0
18.0
10.0
24.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
16.0
11.0
60.0
18.0
8.0
24.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
16.0
11.0
55.0
18.0
8.0
24.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.0
8.0
80.0
16.0
6.0
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
50.0
22.0
10.0
30.0
  • / 9
Vállas csavar M6 8.0 75.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757151


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vállas csavar M8 10.0 55.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757328


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vállas csavar M8 10.0 90.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757373


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vállas csavar M6 8.0 90.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757175


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vállas csavar M8 10.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757311


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vállas csavar M8 10.0 70.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757359


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vállas csavar M8 10.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757281


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vállas csavar M10 12.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757397


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vállas csavar M10 12.0 14.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757427


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vállas csavar M10 12.0 65.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757540


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vállas csavar M6 8.0 70.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757144


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vállas csavar M6 8.0 100.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757182


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vállas csavar M10 12.0 55.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757526


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vállas csavar M10 12.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757458


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vállas csavar M8 10.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757298


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vállas csavar M12 16.0 100.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757731


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vállas csavar M12 16.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757670


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vállas csavar M12 16.0 55.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757663


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vállas csavar M10 12.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757571


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vállas csavar M16 20.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757786


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0