A hatlapú belső kulcsnyílásos beállítócsavar imbuszkulccsal húzható, illetve lazítható meg.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.323,1304 Ft - 2.525,6067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.071,4898 Ft - 2.251,417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.390,052 Ft - 2.598,0184 Ft | 5 Raktáron |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.658,4505 Ft - 2.889,801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.205,6891 Ft - 2.398,3351 Ft | 5 Raktáron |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.490,7494 Ft - 2.707,7107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.909,9816 Ft - 3.162,964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
4.100,6744 Ft - 4.457,3114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.859,6946 Ft - 3.108,1178 Ft | 1000 Raktáron |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.591,4056 Ft - 2.816,3488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.172,0639 Ft - 2.361,0956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.473,9643 Ft - 2.689,0773 Ft | 20 Raktáron |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.624,9212 Ft - 2.852,5615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.809,3117 Ft - 3.053,2716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.876,4524 Ft - 3.126,7375 Ft | 10 Raktáron |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.977,0128 Ft - 3.235,3757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
4.150,9478 Ft - 4.511,117 Ft | 5 Raktáron |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.708,7376 Ft - 2.943,6067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.071,4898 Ft - 2.251,417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
4.083,903 Ft - 4.439,7048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz