A hatlapú belső kulcsnyílásos beállítócsavar imbuszkulccsal húzható, illetve lazítható meg.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.071,4898 Ft - 2.251,417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.960,2686 Ft - 3.217,8101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.591,4056 Ft - 2.816,3488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.909,9816 Ft - 3.162,964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
4.150,9478 Ft - 4.511,117 Ft | 5 Raktáron |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.708,7376 Ft - 2.943,6067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.859,6946 Ft - 3.108,1178 Ft | 1000 Raktáron |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.977,0128 Ft - 3.235,3757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
4.100,6744 Ft - 4.457,3114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,4754 Ft - 13,4754 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,5367 Ft - 13,5367 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-36
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,253 Ft - 13,253 Ft | 2000 Raktáron |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
21,2027 Ft - 21,2027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,5713 Ft - 13,5713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
19,5688 Ft - 19,5688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,4639 Ft - 13,4639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
30,0263 Ft - 30,0263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,8205 Ft - 13,8205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
20,9174 Ft - 20,9174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
19,4131 Ft - 19,4131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz