Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A hatlapú belső kulcsnyílásos beállítócsavar imbuszkulccsal húzható, illetve lazítható meg.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,7742 Ft - 17,7742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,1081 Ft - 14,1081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
21,1508 Ft - 21,1508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,6335 Ft - 14,6335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
21,7084 Ft - 21,7084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
16,2786 Ft - 16,2786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,7131 Ft - 13,7131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
15,6727 Ft - 15,6727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,3919 Ft - 14,3919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
30,0263 Ft - 30,0263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
31,0732 Ft - 31,0732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,2146 Ft - 13,2146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
32,0587 Ft - 32,0587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
15,5577 Ft - 15,5577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
20,1326 Ft - 20,1326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
15,8146 Ft - 15,8146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
15,5308 Ft - 15,5308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,9931 Ft - 13,9931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
19,5688 Ft - 19,5688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,0037 Ft - 13,0037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz