Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A befejező alátétek védelmet nyújtanak a szekrényeknek és más alkalmazásoknak a karcolásokkal és egyéb esetleges sérülésekkel szemben. Ezenkívül fedezik a rosszul beállított furatokat, ami azt jelenti, hogy a szerelvény kész megjelenése tiszta és rendezett lesz.
Ez a kiváló minőségű felület jó hő- és elektromos szigetelési tulajdonságokkal párosul. Ezek az alátétek sokoldalúak, és csúszótalpként, ütközőként, lábként és távtartóként is használhatók.
Sorozat szám: SR1946
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis menetméretek (mind) | Típus | Alátét típusa | Csavar típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,2663 Ft - 49,5477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
16,881 Ft - 23,5622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
16,8262 Ft - 23,4664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
18,9757 Ft - 26,451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
37,1026 Ft - 51,7382 Ft | 500 Raktáron |
Fehér
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
21,5633 Ft - 30,079 Ft | 3630 Raktáron |
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
16,8262 Ft - 23,4664 Ft | 6000 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
22,508 Ft - 31,4209 Ft | 5000 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
37,1026 Ft - 51,7382 Ft | 1500 Raktáron |
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
18,9757 Ft - 26,451 Ft | 21000 Raktáron |
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
32,7899 Ft - 45,7142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Fejcsavar
|
||
27,1629 Ft - 37,8966 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
31,0511 Ft - 43,3183 Ft | 229 Raktáron |
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
28,5047 Ft - 39,745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
32,2045 Ft - 39,759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Standard alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
30,2142 Ft - 37,3009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Standard alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
43,5237 Ft - 56,3384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
16,881 Ft - 23,5622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
16,8262 Ft - 23,4664 Ft | 350 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
38,2663 Ft - 49,5477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz