A belső kulcsnyílású műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Általánosan alkalmazzák őket szerszámgépek alkatrészeinél, sajtolóbélyegek rögzítéséhez és kötésekhez. A belső kulcsnyílásnak köszönhetően olyan helyekre is be lehet őket hajtani, ahol a csavarkulcs vagy csőkulcs nem fér el. Poliéter-éterketonból készülnek.
Sorozat szám: SR2012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,2691 Ft - 33,2691 Ft | 92 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
39,2383 Ft - 39,2383 Ft | 31 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
57,8718 Ft - 57,8718 Ft | 11670 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
130,1603 Ft - 130,1603 Ft | 175 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
160,5954 Ft - 160,5954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.947,9467 Ft - 3.349,189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.206,3051 Ft - 2.741,3358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
41,7712 Ft - 41,7712 Ft | 1000 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
164,7027 Ft - 164,7027 Ft | 125 Raktáron |
M12
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
140,0589 Ft - 140,0589 Ft | 3175 Raktáron |
M12
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
378,5836 Ft - 831,2493 Ft | 225 Raktáron |
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
1.653,1748 Ft - 2.054,8279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
43,4689 Ft - 43,4689 Ft | 2000 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
363,4414 Ft - 797,7199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
620,8869 Ft - 1.269,5393 Ft | 8 Raktáron |
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
1.505,9555 Ft - 2.126,2265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
787,4654 Ft - 1.610,4453 Ft | 1 Raktáron |
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
757,1535 Ft - 1.547,8501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.295,3925 Ft - 2.851,521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
89,7445 Ft - 89,7445 Ft | 1000 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz