A belső kulcsnyílású műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Általánosan alkalmazzák őket szerszámgépek alkatrészeinél, sajtolóbélyegek rögzítéséhez és kötésekhez. A belső kulcsnyílásnak köszönhetően olyan helyekre is be lehet őket hajtani, ahol a csavarkulcs vagy csőkulcs nem fér el. Poliéter-éterketonból készülnek.
Sorozat szám: SR2012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893,4611 Ft - 1.607,8713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
114,1282 Ft - 119,1117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Átlátszó
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
154,4893 Ft - 160,965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Átlátszó
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.544,4318 Ft - 3.161,4032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.519,5279 Ft - 3.193,4675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
4.866,426 Ft - 6.332,1163 Ft | 1 Raktáron |
M8
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
217,2762 Ft - 226,2575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Átlátszó
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
1.841,0155 Ft - 2.510,6013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
796,5701 Ft - 963,8499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Átlátszó
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
545,1483 Ft - 1.327,4659 Ft | 30 Raktáron |
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
4.461,049 Ft - 5.799,2625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
414,2897 Ft - 527,2678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Átlátszó
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
380,0485 Ft - 483,7168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Átlátszó
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
802,3475 Ft - 832,2487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Barna
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
3.775,5268 Ft - 4.783,9924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Barna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
504,2123 Ft - 641,6973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Átlátszó
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
558,1548 Ft - 583,0723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
598,023 Ft - 622,9406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
1.370,4694 Ft - 1.425,2882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
197,3421 Ft - 205,3239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Átlátszó
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz